제품이 장바구니에 추가됨

Olympus SZX7 0.5X C-Mount Adapter

Olympus 상세 정보 보기
×
재고 번호 #11-123 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,696,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,696,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
U-TV0.5XC-3 / U-V105C48
Manufacturer:
Olympus

Optical Properties

Magnification:
0.50X

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope는 고해상도로 보다 우수한 이미지를 정확하게 제공하기 위해 Galilean 광학 시스템을 활용합니다. Olympus SZX7 Zoom Stereo Microscope는 이미지 문서화를 위한 비디오 호환성을 제공하며 정교한 positioning을 위해 boom stand를 적용할 수 있습니다. 게다가, SZX7는 구체적인 배율 설정을 상기시키는 click-stop mechanism을 갖추고 있습니다. 다양한 대물렌즈와 eyepiece를 사용할 수 있어 다양한 유형의 시료나 용도에 보다 우수한 이미지 편평도를 제공하고 접근하기 어려운 표본의 이미징을 가능케 합니다.

제품자료

Olympus SZ51 and SZ61 Zoom Stereo Microscopes
Description Stock No.
Microscope Body (One Required)
SZ51 Stereo Microscope Body with 45° Binocular #88-124
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Binocular #88-125
SZ61 Stereo Microscope Body with 45° Trinocular (C-Mount)  #88-126
Stands (One Required)
Basic Reflected Light Stand with Reversible Stage Plate #88-207
Transmitted and Reflected LED Light Stand  #88-208
Eyepieces (Two Required)
10X Widefield Eyepieces #88-108
15X Widefield Eyepieces #88-109
20X Widefield Eyepieces #88-110
30X Widefield Eyepieces #88-111
Objectives (One required)
0.3X Objective Lens #88-127
0.4X Objective Lens #88-128
0.75X Objective Lens #88-129
1.5X Objective Lens #88-130
2X Objective Lens #88-131
Optional Accessories
Ball & Socket Stage for Basic Light Stand #88-123

 

 
Microscope Body Zoom Magnification 10X Eyepiece
#88-108
15X Eyepiece
#88-109
20X Eyepiece
#88-110
30X Eyepiece
#88-111
F.N. 22 F.N. 16 F.N. 12.5 F.N. 7
Mag. FOV Mag. FOV Mag. FOV Mag. FOV
SZ61 0.67X 6.7X 32.8mm 10.1X 23.9mm 13.4X 18.7mm 20.1X 10.4mm
1X 10X 22mm 15X 16mm 20X 12.5mm 30X 7mm
2X 20X 11mm 30X 8mm 40X 6.3mm 60X 3.5mm
3X 30X 7.3mm 45X 5.3mm 60X 4.2mm 90X 2.3mm
4.5X 45X 4.9mm 67.5X 3.6mm 90X 2.8mm 135X 1.6mm
SZ51 0.85X 8X 27.5mm 12X 20mm 16X 15.6mm 24X 8.8mm
1X 10X 22mm 15X 16mm 20X 12.5mm 30X 7mm
2X 20X 11mm 30X 8mm 40X 6.3mm 60X 3.5mm
3X 30X 7.3mm 45X 5.3mm 60X 4.2mm 90X 2.3mm
4X 40X 5.5mm 60X 4mm 80X 3.1mm 120X 1.8mm
Olympus 제품의 특징 비교
Olympus SZ51/SZ62 Olympus SZX7
높은 해상도와 적절한 가격대 SZ51/SZ61보다 더 넓은 범위의 줌 배율
Greenough 광학 시스템 이용 더 밝고, 더 높은 해상도의 이미지
  첨단 Galilean 광학 시스템 이용
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;