제품이 장바구니에 추가됨
Filter

Cameras

카메라는 machine vision 또는 공장 자동화와 같은 여러 가지 이미징 용도에서 검사 대상 물체나 위치로부터 이미지 데이터를 캡처하는 데 사용됩니다. 카메라는 이미징 렌즈와 연동되는 이미징 부품입니다. 카메라에는 초점이 모아진 빛을 이미지화하도록 설계된 센서가 장착되어 있습니다. 카메라는 매우 다양한 sensor format으로 공급되며 CCD나 CMOS 센서 종류는 거의 모든 이미징 용도에 적합합니다.

Edmund Optics는 video microscopy 또는 산업용을 포함해 다양한 이미징 용도를 위해 설계된 광범위한 아날로그 또는 디지털 카메라를 공급합니다. 카메라에는 모니터에서의 이미지 표시를 위한 다양한 비디오 출력이 사용됩니다. 디지털 카메라는 USB 2.0, USB 3.0, FireWire.a, FireWire.b, Gigabit Ethernet 또는 Camera Link와 같은 다양한 디지털 인터페이스를 사용할 수 있어 거의 모든 용도를 지원하며 최대한의 호환성을 보장합니다. Mounting adapter, capture card 또는 케이블을 포함한 카메라 액세서리들도 사용할 수 있습니다.

Camera Applications and Imaging Types

Machine Vision and Automation

In machine vision and automation, cameras are widely used for inspection, guidance, and monitoring tasks in industries such as factory automation and autonomous systems. These applications most commonly use area scan cameras, which feature traditional rectangular sensors.

For applications involving continuous motion, line scan cameras are often preferred, as they build images one line at a time while an object moves past or rotates in front of the sensor.

Scientific and Research Imaging

Scientific and research imaging applications place different performance demands on cameras than standard machine vision. These use cases often require higher resolution, improved sensitivity, low noise, or long exposure capabilities.

To support these needs, we offer a broad range of cameras designed for applications such as high-resolution imaging, live-cell observation, and long-exposure data acquisition.

Camera Interfaces and System Integration

To ensure seamless system integration, our cameras support a wide range of digital output interfaces, including:

  • USB 3.0, USB 3.1, and USB-C
  • Gigabit Ethernet (1GigE, 2.5GigE, 5GigE, 10GigE)
  • CoaXPress (CXP)
  • Camera Link

A full selection of camera accessories, including mounting adapters, power supplies, network interface cards, and cables, is also available to support reliable and flexible system design.

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION

Find your lens
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;