제품이 장바구니에 추가됨

Olympus PLN 20X, Ph1, Phase Contrast Objective

×
재고 번호 #86-936 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,094,800
Inventory reflects global availability, not local stock.
For detailed inventory, please add to your cart.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,094,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
PLN20XPH
Type:
Microscope Objective
Style:
Phase Contrast
Manufacturer:
Olympus
Note:
Requires Ph1 phase annulus for phase contrast observation

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
1.1
Length excluding Threads (mm):
43.70
Maximum Diameter (mm):
24

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
0.17
Focal Length FL (mm):
9.00
Magnification:
20X
Numerical Aperture NA:
0.40
Resolving Power (μm):
0.84
Depth of Field (μm):
1.72
Working Distance (mm):
1.2
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A
Depth of Focus (μm):
688

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 선명하고 왜곡 없는 이미지를 위한 평탄 시야 평면 아크로매틱 설계
  • 최적의 콘트라스트를 위한 정밀 위상 링 정합(Ph1, Ph2, Ph3)
  • 다양한 배율(10X, 20X, 40X) 및 100X Oil Immersion 버전 보유
  • UIS2 광학 시스템에 최적화되어 Olympus CX43과의 원활한 통합 보장

해당 제품은 Olympus CX43 현미경에서 정밀 세포 분석에 적합한 고성능 이미징을 제공합니다. 여러 배율에서 정확한 위상 콘트라스트 이미징이 가능하도록 설계되었으며, 뛰어난 콘트라스트와 평탄 시야 보정을 제공합니다. UIS2 광학 시스템을 위한 특수 설계가 적용되었으며 살아 있는 무결점 샘플을 매우 선명한 이미지로 제공합니다. 10X Ph1(#86-935)과 100X Ph3 oil(#87-013) 등은 다양한 생물학 어플리케이션에서 신뢰할 수 있는 결과를 보장합니다. 일관된 품질과 표준 Olympus 위상 콘트라스트 콘덴서와의 호환성 덕분에 전문 연구소에서 믿고 선택할 수 있는 제품입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;