제품이 장바구니에 추가됨

Olympus PLAPON 2X Objective

Olympus 상세 정보 보기
×
재고 번호 #91-558 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,103,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,103,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
PLAPON2X
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Olympus

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
13.25
Length excluding Threads (mm):
38.70
Maximum Diameter (mm):
28
Weight (g):
118

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
N/A
Focal Length FL (mm):
90.00
Magnification:
2X
Numerical Aperture NA:
0.08
Resolving Power (μm):
4.19375
Depth of Field (μm):
42.97
Working Distance (mm):
6.2
Field Number (mm):
26.5
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 해상도 및 밝기 향상을 위한 Apochromat 보정
  • 넓은 시야 샘플링
  • 배율 옵션: 1.25X, 2X

해당 제품은 VIS 스펙트럼(435 - 656nm 파장 대역)에서 뛰어난 이미지 품질을 보장하는 Apochromat 보정 기능을 제공합니다. 특히, 보라색 파장과 파란색 파장에서 해상도가 높습니다. 또한, 26.5의 넓은 시야 수(F.N.)를 제공하므로 신속한 시료 스캐닝과 효율적인 탐색이 가능합니다. 해당 제품은 DAPI, BFP, GFP처럼 널리 사용되는 형광단을 활용하는 형광 어플리케이션에 적합합니다. 배율 옵션으로는 1.25X와 2X가 있으며 ROI(Region of Interest)를 빠르게 식별한 후 더 높은 배율의 대물렌즈로 전환하여 정밀 분석을 이어갈 수 있는 유연성을 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;