제품이 장바구니에 추가됨

Olympus MPLN 50X Objective

Olympus 상세 정보 보기
×
재고 번호 #87-138 신제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,906,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,906,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
1-U2M230
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Olympus

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
0.44
Length excluding Threads (mm):
44.62
Maximum Diameter (mm):
24
Weight (g):
113

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
N/A
Focal Length FL (mm):
3.60
Magnification:
50X
Numerical Aperture NA:
0.75
Resolving Power (μm):
0.45
Depth of Field (μm):
0.49
Working Distance (mm):
0.38
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 투과 및 반사 명시야 현미경에 적합
  • 최대 시야 수(F.N.) 22의 평면 이미지 생성
  • 가성비가 좋은 성능을 보임
  • Olympus Infinity Corrected Objective 보유

해당 제품은 명시야 관찰을 위해 설계되었으며, 시야각 전반에 걸쳐 뛰어난 콘트라스트와 최적의 평탄도를 제공합니다. 실리콘 웨이퍼 검사, 금속 및 기타 산업용 현미경 어플리케이션을 위해 설계된 대물렌즈로 커버 슬립 보정 없이 라만 현미경 및 기타 반사광 기술에도 사용될 수 있습니다. 배율 옵션은 5X - 100X이며 최대 F.N. 22의 뛰어난 이미지 평탄도를 제공합니다. 생물학적 샘플을 관찰하는 데 Olympus Plan Achromatic Objective를 사용할 수도 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;