제품이 장바구니에 추가됨

Olympus LMPLN10XIR 10X NIR Objective

Olympus 상세 정보 보기
Olympus LMPLN10XIR 10X NIR Objective

Olympus LMPLN10XIR 10X NIR Objective

×
재고 번호 #90-481 신제품 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 7,010,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 7,010,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
LMPLN10XIR
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Olympus

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
2.20
Length excluding Threads (mm):
27.05
Maximum Diameter (mm):
26.00
Weight (g):
78

Optical Properties

Compatible Cover Glass Thickness (mm):
N/A
Focal Length FL (mm):
18.00
Magnification:
10X
Numerical Aperture NA:
0.30
Resolving Power (μm):
1.12
Depth of Field (μm):
3.05
Working Distance (mm):
18.00
Wavelength Range (nm):
400 - 1600
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
45
Immersion Liquid:
N/A

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 긴 작동 거리 덕분에 샘플 손상 위험 감소
  • 시료 두께를 조정하는 보정 칼라
  • 실리콘 웨이퍼 검사에 적합

해당 제품은 700 - 1600nm 파장 대역에서 높은 투과율을 제공하므로 NIR 튜브 렌즈와 결합 시 근적외선 현미경에 사용하기 좋습니다. 작동 거리가 길어서 시료의 손상 위험을 줄이고 시야 수(F.N.) 22를 지원합니다. 20배 이상의 배율은 검사 중인 글래스 또는 실리콘 기판의 두께에 따라 수차를 보정하기 위한 보정 칼라를 갖추고 있습니다. 실리콘 웨이퍼 검사에서 결함의 내부 구조를 확인하는 데 사용하기에 적합합니다.

제품자료

LMPLN10XIR Transmission Graph
LMPLN10XIR Transmission Graph
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;