제품이 장바구니에 추가됨

Olympus 50X WLI Objective

Olympus 상세 정보 보기
×
재고 번호 #91-174 신제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 14,442,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 14,442,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
WLI50XMRTC
Compatible Tube Lens Focal Length (mm):
Focal Length: 180mm
Type:
Microscope Objective
Style:
Infinity Corrected
Manufacturer:
Olympus
Note:
Designed to be used with a 180mm Tube Lens, Sold Separately

Physical & Mechanical Properties

Field of View (mm):
0.44
Length excluding Threads (mm):
44.00
Maximum Diameter (mm):
31.5

Optical Properties

Focal Length FL (mm):
3.60
Magnification:
50X
Numerical Aperture NA:
0.80
Resolving Power (μm):
0.42
Depth of Field (μm):
0.43
Working Distance (mm):
1
Field Number (mm):
22
Parfocal Length (mm):
45
Depth of Focus (μm):
1074.2

Threading & Mounting

Mounting Threads:
RMS / 20.32mm x 36 TPI

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 높은 개구수(NA) 값과 넓은 시야 결합
  • 열 보정 기능 및 안정성
  • 3D 표면 계측 및 프로파일 측정에 적합

해당 제품은 첨단 광학 설계를 통해 높은 개구수(NA) 값과 넓은 시야를 결합하였으므로 넓은 영역에서도 미세한 표면 디테일을 포착하여 시각적으로 선명하게 구현합니다. 각 제품에는 온도에 따른 focal shift를 보정하는 조절 링이 내장되어 있어 불안정한 환경 조건에서도 안정적이고 일관된 측정 정확도를 유지할 수 있습니다. 해당 제품은 초점 거리가 180mm인 튜브 렌즈와 함께 사용하도록 설계되었으며 배율 옵션으로 10X - 50X가 제공됩니다. 반도체 검사, 정밀 가공, 광학 코팅 평가, 마이크로일렉트로닉 특성화(microelectronic characterization) 등의 3D 표면 계측 및 프로파일 측정 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;