제품이 장바구니에 추가됨

Ocean Optics SR2 NIR Versatile Spectrometer

Ocean Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #90-017 신제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,595,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 5,595,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Software:
OceanDirect & OceanView
Integration Time:
1 μs – 2 s
Model Number:
SR-2N750-25
Note:
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, 1 m USB cable
Input Port Termination:
SMA 905
Grating:
Ruled Diffraction Grating: 1200 Grooves/mm, Blazed @ 750nm
Optical Bench:
Cross Czerny Turner

Physical & Mechanical Properties

Slit Width (μm):
25
Weight (kg):
0.275
Dimensions (mm):
88.1 x 63.5 x 31.45

Optical Properties

Spectral Resolution (nm):
0.84
Wavelength Range (nm):
570 - 860

Sensor

Type of Sensor:
CCD

Electrical

Signal to Noise S/N Ratio:
Single Scan @ 10 ms: 380:1
Max per second with High Speed Averaging Mode: 25,800:1

Hardware & Interface Connectivity

Computer Interface:
USB, RS-232

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(3) 4-40

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +55
Storage Temperature (°C):
-30 to +70
Thermal Drift:
0.02 nm/°C

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • 컴팩트한 설계와 강력한 성능
  • 180 - 1040nm로 넓은 파장 대역 옵션
  • 광범위한 어플리케이션에 사용할 수 있는 3가지 모델 보유

해당 제품은 SR2, SR4, SR6 모델이 있으며, 각 모델은 다양한 어플리케이션에 적합하도록 고성능과 넓은 파장 범위를 제공합니다. SR2 모델은 빠른 스펙트럼 획득과 높은 신호 대 잡음비(S/N)를 갖도록 최적화되어 있어 레이저 특성화, 플라즈마 모니터링, 흡수도 집중과 같은 어플리케이션에 적합합니다. SR4 모델은 우수한 열 파장 안정성, 노이즈가 적은 CCD 검출, 일관된 높은 신호 대 잡음비(S/N) 성능을 갖추고 있어 플라즈마 모니터링 및 반사 측정에 적합합니다. 고감도 SR6 모델은 뛰어난 신호 대 잡음비(S/N) 및 UV 반응을 제공하므로 UV 흡수도, 형광 및 플라즈마 진단과 같은 어플리케이션에 적합합니다. 분광계 성능을 최적화하고, 시스템 통합을 용이하게 하며, 분석을 위해 데이터에 액세스하는 사용자 친화적인 OceanView 소프트웨어 시스템이 포함되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;