제품이 장바구니에 추가됨

Ocean Optics NR Near Infrared (NIR) 2.5 Spectrometer

Ocean Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #90-953 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 45,660,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 45,660,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Software:
OceanDirect & OceanView
Integration Time:
1 ms - 120 s
Model Number:
NR-512-2.5-25
Note:
Includes manual QR code, software QR code, calibration reports for wavelength and linearity, USB Type-A to Type-C cable, +5VDC Power Supply, standard 15-pin accessory cable
Input Port Termination:
SMA 905
Grating:
Ruled Diffraction Grating: 78 Grooves/mm
Blazed @ 1300nm
Optical Bench:
Cross Czerny Turner

Physical & Mechanical Properties

Slit Width (μm):
25
Weight (kg):
1.17
Dimensions (mm):
182.25 x 109.19 x 46.45

Optical Properties

Spectral Resolution (nm):
6.5
Wavelength Range (nm):
900 - 2450

Sensor

Type of Sensor:
CCD

Electrical

Signal to Noise S/N Ratio:
Single Scan @ 10 ms: 7200:1

Hardware & Interface Connectivity

Computer Interface:
USB, RS-232

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(3) 4-40

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+10 to +35
Storage Temperature (°C):
-30 to +70

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 약한 신호와 복잡한 매트릭스 측정이 가능한 고감도 성능
  • 900nm부터 2500nm까지 빠른 측정 가능
  • 향상된 열 안정성

해당 제품은 신호가 약하거나 매트릭스가 복잡한 샘플의 고감도 검출이 가능하도록 설계되어 NIR 스펙트럼(최대 2500nm)에서 높은 신호 대 잡음비(S/N)를 제공합니다. 최적화된 광학 처리량과 설정 통합 시간 덕분에 저농도 분석 시 흡수나 반사가 약한 특성을 정확하게 측정할 수 있습니다. 하이게인 구성이면서 열전자적으로 안정화된 InGaAs 디텍터이며, 시스템 노이즈를 줄이고 신호 강도를 높여 안정적이고 반복 가능한 고감도 측정을 가능하게 합니다. 해당 제품의 빠른 획득 속도는 시간 분해 분석, 인라인 프로세스 모니터링 및 고처리량 측정 환경에서 요구되는 신속한 스펙트럼 캡처를 가능하게 합니다. 또한, 수분 함량 분석, 폴리머 및 석유화학 특성 분석, 제약 공정, 품질 관리 등에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요