제품이 장바구니에 추가됨

Nikon Type F Non-Fluorescing 30ml PCB Free Immersion Oil

Nikon 상세 정보 보기
×
재고 번호 #75-384 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 278,400
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 278,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Manufacturer:
Nikon

Optical Properties

Index of Refraction (nd):
1.518
Abbe Number (vd):
41

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
23

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 탁월한 UV 투과율
  • 높은 Numerical Aperture 디자인
  • 낮은 Auto-Fluorescence 소재 사용

Nikon CFI Super Fluor Objective는 fluorochromes indo-1, fura-2, 그리고 fluo-3과 사용하거나 caged compound의 photo-activation용으로 사용하는 경우를 포함해 340nm 미만에서 작동하는 UV 용도에서 보다 우수한 투과율을 제공하도록 디자인되었습니다. Nikon CFI Super Fluor Objective는 낮은 auto-fluorescence 소재로 높은 numerical aperture를 갖도록 디자인되어 선명하고 밝은 형광 이미지를 보장합니다. 이 현미경 대물렌즈는 짧은 파장에서 향상된 signal-to-noise 비율을 구현하도록 최적화되어 있습니다.

제품자료

Dimensions (mm)
Stock No. Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-374 4X 60.06 30.0 44.4 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.7 8.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#88-377 40X 60.06 33.0 59.6 7.5 M25 x 0.75
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;