제품이 장바구니에 추가됨

Nikon 200mm Large FOV Tube Lens

Nikon 상세 정보 보기
×
재고 번호 #75-379 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,943,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,943,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Tube Lens
Manufacturer:
Nikon

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
27.00
Maximum Diameter (mm):
43

Optical Properties

Focal Length FL (mm):
200.00
Magnification:
1x
Wavelength Range (nm):
380 - 1000
Field Number (mm):
25
Entrance Pupil Diameter (mm):
42

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M43x 0.5

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 탁월한 UV 투과율
  • 높은 Numerical Aperture 디자인
  • 낮은 Auto-Fluorescence 소재 사용

Nikon CFI Super Fluor Objective는 fluorochromes indo-1, fura-2, 그리고 fluo-3과 사용하거나 caged compound의 photo-activation용으로 사용하는 경우를 포함해 340nm 미만에서 작동하는 UV 용도에서 보다 우수한 투과율을 제공하도록 디자인되었습니다. Nikon CFI Super Fluor Objective는 낮은 auto-fluorescence 소재로 높은 numerical aperture를 갖도록 디자인되어 선명하고 밝은 형광 이미지를 보장합니다. 이 현미경 대물렌즈는 짧은 파장에서 향상된 signal-to-noise 비율을 구현하도록 최적화되어 있습니다.

제품자료

Dimensions (mm)
Stock No. Magnification Parafocal Length
A B C D
#88-374 4X 60.06 30.0 44.4 19.7 M25 x 0.75
#88-375 10X 60.06 32.0 58.7 8.0 M25 x 0.75
#88-376 20X 60.06 33.5 58.9 9.0 M25 x 0.75
#88-377 40X 60.06 33.0 59.6 7.5 M25 x 0.75
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;