제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Multi-Element Tube System Kit

Multi-Element Tube System Kit

Multi-Element Tube System Kit

×
재고 번호 #12-660 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,573,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,573,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Contents of Kit:
#37-900
Outer Tube, 15mm Length, Qty 2
#37-901
Outer Tube, 30mm Length, Qty 2
#37-902
Outer Tube, 50mm Length, Qty 2
#37-903
Outer Tube, 80mm Length, Qty 1
#37-904
Outer Tube, 100mm Length, Qty 1
#38-749
Inner Single Optic Mount, 12mm, Qty 2
#38-750
Inner Single Optic Mount, 12.5mm, Qty 2
#38-755
Inner Single Optic Mount, 25mm, Thin, Qty 2
#38-758
Inner Single Optic Mount, 25mm, Thick, Qty 2
#11-054
Inner Pair Optic Mount, 25mm x 2 pcs., Thick, Qty 1
#11-193
Inner Spacer Ring Kit, Qty 1
#11-194
Inner Spacer Tube, 1mm, Qty 2
#11-195
Inner Spacer Tube, 3mm, Qty 1
#11-196
Inner Spacer Tube, 5mm, Qty 1
#11-197
Inner Spacer Tube, 10mm, Qty 1
#11-198
Inner Spacer Tube, 25mm, Qty 1
#11-199
Inner Spacer Tube, 40mm, Qty 1
#11-207
Inner Spacer Tube, 60mm, Qty 1
#11-187
ME Inner Aperture Plate Kit, Qty 1
#11-179
ME Outer Tube Joining Ring, Qty 1
#37-774
Multi-Element Retaining Ring Set, Qty 1
#11-178
ME C-Mount Male Converter, Qty 1
#11-177
ME C-Mount Female Converter, Qty 1
#11-046
ME Tube Spanner Wrench, Qty 1
Function:
Kit

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 기본적인 Multi-Element Tube System 생성
  • OEM, 실험, 프로토타이핑에 적합
  • 12mm, 12.5mm, 25mm 직경의 옵틱을 위한 마운팅 옵션 포함

TECHSPEC® Multi-Element Tube System Kit는 OEM, 실험, 프로토타이핑 용도를 위한 광학 어셈블리 제작 시 연구원, 엔지니어, 교육 전문가에게 필요한 기본 플랫폼을 제공합니다. 이 키트는 기본적인 Multi-Element Tube System 구축에 사용되는 필수품인 single & pair optic mount, outer tube, spacer ring & tube, aperture ring, 여러 가지 액세서리 등 다양한 부품으로 구성됩니다. TECHSPEC Multi-Element Tube System Kit에는 12mm, 12.5mm, 25mm 직경의 일반적인 옵틱을 위한 옵틱 마운트가 포함됩니다. 키트에 함께 들어 있는 C-Mount thread adapter는 이 키트 제품으로 생성된 시스템과 광범위한 어플리케이션 간에 호환이 가능하도록 해줍니다.

제품자료

 
List of Components Quantity Stock No.
 Outer Tube, 15mm Length 2 #37-900
 Outer Tube, 30mm Length 2 #37-901
 Outer Tube, 50mm Length 2 #37-902
 Outer Tube, 80mm Length 1 #37-903
 Outer Tube, 100mm Length 1 #37-904
 Inner Single Optic Mount, 12mm 2 #38-749
 Inner Single Optic Mount, 12.5mm 2 #38-750
 Inner Single Optic Mount, 25mm, Thin 2 #38-755
 Inner Single Optic Mount, 25mm, Thick 2 #38-758
 Inner Pair Optic Mount, 25mm x 2 pcs., Thick 1 #11-054
 Inner Spacer Ring Kit 1 #11-193
 Inner Spacer Tube, 1mm 2 #11-194
 Inner Spacer Tube, 3mm 1 #11-195
 Inner Spacer Tube, 5mm 1 #11-196
 Inner Spacer Tube, 10mm 1 #11-197
 Inner Spacer Tube, 25mm 1 #11-198
 Inner Spacer Tube, 40mm 1 #11-199
 Inner Spacer Tube, 60mm 1 #11-207
ME Inner Aperture Plate Kit 1 #11-187
ME Outer Tube Joining Ring 1 #11-179
Multi-Element Retaining Ring Set 1 #37-774
ME C-Mount Male Converter 1 #11-178
ME C-Mount Female Converter 1 #11-177
ME Tube Spanner Wrench 1 #11-046

 

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;