제품이 장바구니에 추가됨

Mounted IR Asphere 0.56NA, 4.0mm FL, 3.0-5.0μm AR 코팅 처리

Lightpath® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #66-569 20+개 보유 기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 594,500
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-10 KRW 594,500 개당
수량 11-49 KRW 535,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Lightpath Lens Code:
390036
Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
6.50 ±0.10
Clear Aperture CA (mm):
5.00
Center Thickness CT (mm):
2.50
Bevel:
Protective as needed

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
4.00 @ 2500nm
Numerical Aperture NA:
0.56
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Black Diamond™ BD-2 (Ge28Sb12Se60)
Aspheric Design Wavelength (nm):
2500
Coating:
BBAR (3000-5000nm)
Coating Specification:
Ravg <1.0% @ 3 - 5μm
Surface Quality:
80-50
f/#:
0.89
Index of Refraction (nd) @ 10μm:
2.6023
Index of Refraction (nd) @ 14μm:
2.5843
Index of Refraction (nd) @ 4μm:
2.6210
Index of Refraction (nd) @ 5μm:
2.6173
Wavelength Range (nm):
3000 - 5000
Working Distance (mm):
3.05
Conjugate Distance:
Infinite
Focal Length Specification Wavelength (nm):
2500

Threading & Mounting

Mount:
Stainless Steel, M9 x 0.5 Thread

Material Properties

Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
14.00
Density (g/cm3):
4.68
Thermo-optic coefficient dn/dT:
70 x 10-6/°C from -40° to +80°C (5 - 14 μm)
Transformation Temperature (°C):
285.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 1.8 - 12μm의 파장 범위
  • 다양한 코팅 옵션
  • 마운트 및 비마운트 버전

LightPath® Mid-Wave and Long-Wave Infrared (IR) Aspheric Lenses는 몰딩 디자인으로 설계된 저가형 제품으로서 게르마늄 기판으로 제조되는 비구면 렌즈보다 더 많은 장점을 제공합니다. dn/dT 및 CTE 값이 게르마늄보다 훨씬 작은 이 렌즈는 온도차에 따른 초점 거리의 변화가 더 적습니다. 게다가 작동 온도 또한 게르마늄(100°C에서 20 - 30%의 투과 손실)보다 더 높기 때문에 QCL 레이저용 collimator 용도 및 열화상 어셈블리 부품용으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;