제품이 장바구니에 추가됨

Mini Phone Clip-On Lens Stress Analyzer

Mini Phone Clip-On Lens Stress Analyzer, #11-362

×
재고 번호 #11-362 재고정리 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 51,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 51,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
6261620

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 209:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 렌즈의 응력이나 오염물을 확인할 때 사용
  • 휴대가 가능한 콤팩트한 디자인
  • Bench-Top이나 Phone Clip-On 모델 이용 가능

LLens Stress Analyzers는 교차 편파(cross-polarization)를 통해 열적 응력, 기계적 응력, 렌즈 상에 오염물을 확인할 때 사용됩니다. 이 analyzer는 형광등 패드와 오버헤드 폴라라이저가 있는 벤치탑 버전과 작동을 위해 스마트폰 카메라 위로 끼울 수 있는 콤팩트 버전으로 제공됩니다. Bench-top 모델은 연구실 구축에 적합하며 phone clip-on은 복잡한 시스템에서 신속하게 렌즈를 검사해야 하는 작업자에게 적합합니다. Lens Stress Analyzers를 사용하면 성능이 저하된 렌즈의 교체 또는 세척 여부를 판단할 수 있어 불필요한 교체 비용을 줄일 수 있습니다. 벤치탑 버전은 AC 어댑터나 AAA 배터리 6개(미포함)로 전원이 공급되며 콤팩트 버전은 전원 공급이 불필요합니다.

참고: Bench-Top 버전 (#11-361)은 국내에서 판매되지 않습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;