제품이 장바구니에 추가됨

MIL-SPEC Coating Testing Kit

MIL-SPEC Coating Testing Kit (#18-485)

×
재고 번호 #18-485 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 935,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 935,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Contents of Kit:
1 x 2.5lb Test Instrument
1 x 1lb Test Instrument
2 x Replacement Eraser Inserts
1 x Roll of Tape
1 x Tape Dispenser
1 x Roll of Cheesecloth
Instructions

Regulatory Compliance

Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • MIL 규격에 따른 광학 코팅의 내마모성 및 접착력 테스트
  • 설명서 및 품질 보증 확인서 포함
  • 교체용 지우개, 천 등 기타 구성품 제공

해당 제품은 MIL-C-675, MIL-M-13508, MIL-F-48616 및 MIL-PRF-13830B 규격에 따라 광학 코팅의 내마모성 및 접착력을 테스트하는 데 필요한 모든 도구와 소모품을 갖추고 있습니다. 내마모성 테스트를 위한 두 가지 도구가 포함되어 있으며 심한 내마모성을 평가하는 2 ½ lb 스프링이 장착된 황동 도구와 중간 정도의 내마모성을 평가하는 1 ¼ lb 스프링이 장착된 알루미늄 도구가 제공됩니다. 두 도구에 포함된 지우개 인서트는 MIL-E-12397 규격을 준수한다고 인증되었으며 스프링의 보정은 NIST 추적이 가능합니다. 또한, 중간 수준의 마모 테스트용 MIL-CCC-C-440 규격을 충족하는 천과 접착력 테스트용 MIL-A-A113 Rev.D 규격을 충족하는 테이프도 포함되어 있습니다. 해당 제품은 코팅된 광학 부품이 요구 성능을 충족하는지 검증해야 하는 광학 제조, 코팅 및 품질 보증(QA) 분야 종사자에게 필수적인 광학 테스트 도구입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;