제품이 장바구니에 추가됨

50mm PetzVex™ MikroMak™ CINE Prime Probe Lens

MikroMak™ PetzVex™ Prime Probe Lenses

MikroMak™ PetzVex™ Prime Probe Lenses MikroMak™ Prime Probe Lenses Infinity Photo-Optical Company's Nelsonian™ Optics
×
재고 번호 #17-661 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,024,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 5,024,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Variable Magnification Lens

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
179.00
Maximum Diameter (mm):
48.00

Optical Properties

Maximum Image Circle (mm):
43.30
Primary Magnification PMAG:
0X - 1.5X
Working Distance (mm):
26 - ∞

Sensor

Maximum Sensor Format:
35mm (43.3mm Image Circle)

Threading & Mounting

Mount:
M42 x 0.75 (T-Mount)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 페츠발(Petzval) 외형의 실험적 디자인
  • Macro부터 Infinity까지 사용이 가능하며 심도(DOF)에 걸쳐 우수한 선명도 제공
  • 영화 제작 및 사진 창작 용도에 적합
  • MikroMak™ Prime Probe Lenses 또한 이용 가능

MikroMak™ PetzVex™ Prime Probe Lenses는 Nelsonian™ Optics의 Infinity Photo-Optical Company 제품군으로서 고객의 관심을 끌 수 있도록 페츠발(Petzval) 외형의 실험적 디자인이 적용되어 이미지 중심부의 넓은 심도에 걸쳐 가장자리가 선명한 소프트 이미지를 생성합니다. MikroMak™ Prime Probe 계열의 기타 제품군과 마찬가지로 무한대로 설정할 경우 렌즈에 근접한 모든 피사체가 자동으로 초점이 맞춰집니다. 그런 다음 너클식 포커스 링을 사용해 렌즈 본체에 표시된 배율이 가리키는 마이크로 및 매크로 범위에서 렌즈의 초점을 조절할 수 있습니다. MikroMak™ Prime PetzVex™ Prime Probe Lenses는 산업 및 연구 용도에 필요한 높은 성능 뿐만 아니라 사진 촬영 및 영화 제작 시 창의적 전개에 요구되는 유연성 또한 제공합니다.

PetzVex™ 모델은 40mm와 50mm 디자인으로 제공됩니다. 함께 사용 가능한 액세서리로는 C-마운트, L-마운트, Sony 마운트용 어댑터, 마운팅 부품, 스페이서, 모터 구동용 기어 등이 있습니다. 기타 자세한 사항은 제품별 액세서리를 참조하십시오.

해당 제품에 관한 보다 자세한 정보는 Infinity Photo-Optical Cinema Products 브랜드 페이지를 참조하십시오!

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;