제품이 장바구니에 추가됨

Micro Line and Dot Standard Stage Micrometer on Opal Glass

×
재고 번호 #58-762 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,834,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 1,834,300 개당
수량 5+ KRW 1,744,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Scale Divisions:
2μm, 3μm, 4μm, 5μm, 6μm, 7μm, 8μm, 9μm, 10μm, 25μm, 50μm, 75μm, 100μm
Dimensions (mm):
25.4 x 76.2
Thickness (mm):
1.50 ±0.100
Dimensional Tolerance (mm):
±0.100

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Opal Glass

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • Pixel Dithering 교정
  • 2μm에서 100μm 범위의 Line과 Dot Range

Micro Line and Dot Standard는 중요한 측정을 하는 이미지 도구의 교정을 위해 디자인되었습니다. 패턴은 2μm, 3μm, 4μm, 5μm, 6μm, 7μm, 8μm, 9μm, 10μm, 25μm, 50μm, 75μm, 100μm의 점과 선을 보유합니다. 이 타깃으로 교정은 이미지 프로세스 알고리즘의 pixel dithering 효과를 제한합니다. Target은 유리 혹은 오팔 위에 크롬 코팅이 되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;