부드럽고 정확한 움직임을 위한 Worm Gear Drive 및 Precision Lapped Surface
Miniature Screw Drive Stages는 최대 19mm의 안정적인 이동을 가능하게 하는 worm gear drive를 특징으로 합니다. 황동과 스틸 소재의 구조는 적재 용량을 증가시키는데 반해 정밀하게 래핑된 표면은 부드럽고 정확한 움직임을 제공합니다. 이 스테이지의 상단과 하단에는 8-32 또는 M4 마운팅 홀 2개가 있어 실험 또는 OEM 용도로 사용 시 결합이 용이합니다. Miniature Screw Drive Stages는 three-start screw drive를 가지고 있어 정밀한 조절 기능을 일관되게 유지하면서 노브를 매회 회전시킬 때마다 스테이지를 3mm씩 이동시킬 수 있습니다. 이 스테이지의 수평 및 수직 적재 용량은 모두 3kg입니다.
제품자료
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
;
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 이준호 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®