제품이 장바구니에 추가됨

M39 x 0.5 Male to M52 x 0.75 Female Step-Up Adapter

#59-454

#59-454 M52 to M39 Filter Thread Adapter, #59-454
×
재고 번호 #59-454 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 98,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 98,600 개당
수량 10-25 KRW 88,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 2” 직경의 원형 혹은 정사각형 필터 고정
  • M52 x 0.75 수 필터 스레드 인터페이스 제공
  • 보편적인 필터 스레드용 스텝다운(step down) 어댑터 옵션 제공

해당 제품은 2” 필터를 이미징 어플리케이션에 쉽게 결합할 수 있게 해줍니다. 옵션으로 제공되는 필터 스레드 어댑터를 사용하면 제품의 M52 x 0.75 수 필터 스레드를 표준 마운팅 스레드에 맞게 조정할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;