제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

M40.5 x 0.5 Mount for 50/50.8mm Diameter Filters

M40.5 x 0.5 Mount for 50/50.8mm Diameter Filters, #12-788

M40.5 x 0.5 Mount for 50/50.8mm Diameter Filters, #12-788

×
재고 번호 #12-788 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 87,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 87,000 개당
수량 10+ KRW 79,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
37.5
Outer Diameter (mm):
55.0
Thickness (mm):
16.00
Construction:
Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Threading & Mounting

Filter Thread:
M40.5 x 0.50
Mount:
M40.5 x 0.5 / M52.5 x 0.5 (Male Thread / Female Thread)
Diameter of Compatible Optics (mm):
50.0 - 50.8
Thickness of Compatible Optics (mm):
7.0 Maximum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

이러한 Mount는 25mm 또는 25.4mm 직경의 filter들을 고정하기 위해 디자인 되었으며 이미징 시스템에서 사용되는 모든 filters와 같이 사용할 수 있습니다. 독특한 bandpass, edge, notch, neutral density filter가 필요한 경우에는 대부분의 이미징 렌즈 앞에 쉽게 부착할 수 있습니다. 6.5mm 두께까지의 필터를 수용하며 원하는 OD 값을 만들 경우에 여러개의 TECHSPEC® Absorptive Neutral Density Filters를 더 쉽게 겹쳐서 사용할 수 있도록 해줍니다. 대다수의 Hard Coated Bandpass Interference Filters는 이미징 어플리케이션과 쉽게 통합될 수 있습니다.

#65-800TECHSPEC® Compact Fixed Focal Length Lenses에 적합한 악세사리이며 #65-801Megapixel Fixed Focal Length LensesSchneider Compact VIS-NIR Lenses에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요