제품이 장바구니에 추가됨

M34.5 x 0.5 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter

#56-090: M34.5 x 0.5 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter

#56-090: M34.5 x 0.5 Thread, Ring Light Filter Thread Adapter

×
재고 번호 #56-090 재고정리 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 66,700
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 66,700 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Illumination:
Accessory

Physical & Mechanical Properties

Construction:
Anodized Aluminum

Threading & Mounting

Filter Thread:
M34.5 x 0.50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • LED Ring Lights와 호환
  • 이용 가능한 일반적인 Filter Thread 크기
  • LED Ring Lights를 쉽게 결합 가능

Ring Light Filter Thread Adapters를 사용하면 당사의 LED ring lightsimaging lens에 바로 연결할 수 있습니다. 어댑터는 ring light 뒷면에 돌출되어 있는 테두리에 끼웁니다. 렌즈의 front filter threading에 맞는 threading을 가진 ring light adapter를 선택하십시오. 모든 어댑터는 anodized aluminum으로 제작되어 있습니다.

참고: Ring Light Filter Thread Adapters는 폭넓은 범위의 imaging lenses와 함께 사용할 수 있지만 LED ring light의 working distance 및 field coverage를 감안해야 합니다. 매우 넓은 각도의 imaging lenses에서는 비네트 현상이 발생할 수 있습니다.

제품자료

 
Filter Thread Imaging Lenses Available to Use with Adapters Adapter Stock No.
M25.5 x 0.5 8.5/12/16/25/35/50/75mm C Series Fixed Focal Length Lenses #56-523
M30.5 x 0.5 18mm and 25mm DG Series FFL, 28mm Rodagon, MegaPixel Fixed Focal Length (vignetting may occur with large format sensors), Compact VIS-NIR Lenses (vignetting may occur with large format sensors) #56-089
M34.5 x 0.5 3.3X Macro Zoom Lens #56-090
M37 x 0.75 MMS®, 35mm DG Series FFL, 0.50X and 1.0X SilverTL™ Telecentric #56-091
M39 x 0.5 50mm DG Series FFL #56-092
M40.5 x 0.5 7X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), 35/50/60/80/105/135mm Rodagon Lenses, 0.60X SilverTL™ Telecentric Lenses #56-093
M43 x 0.75 55mm Telecentric, 0.30X/0.40X/2.0X SilverTL™ Telecentric #56-094
M46 x 0.75 10X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), 0.25X SilverTL™ Telecentric #56-095
M49 x 0.75 75mm DG Series FFL #56-096
M52 x 0.75 6X Close Focus Zoom (vignetting may occur with large format sensors or at lowest zoom settings), TECHSPEC® LS Series Fixed Focal Length Lenses #56-097
M58 x 0.75 0.36X/0.5X GoldTL™ Telecentric, 0.20X/4.0X SilverTL™ Telecentric #56-098
M62 x 0.75 0.73X/1X GoldTL™ Telecentric, 0.16X SilverTL™ Telecentric #56-099
M72 x 0.75 0.18X/0.25X GoldTL™ Telecentric #56-100
 
Compatible Ring Lights
Advanced Illumination Standard Working Distance LED Ring Lights
Advanced Illumination Extended Working Distance LED Ring Lights
Advanced Illumination Brightfield/Darkfield LED Ring Lights
Advanced Illumination 5" Darkfield LED Illuminators
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;