에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
이 유형의 쿠키를 사용하지 않음
자사는 보정된 버전의 4" Advanced Illumination LED Ring Lights를 취급합니다. 이러한 Extended Working Distance LED Ring Light는 3-9 인치의 working distance와 2 인치의 field coverage를 갖도록 디자인 되었습니다. 새롭게 설계된 housing은 일반적인 비디오 렌즈 앞에 장착되는 barrel mount ring light를 제공하며 Ring Light Filter Thread Adapters와 사용됩니다.Mounting bracket 또한 포함되어 있고 다양한 어플리케이션 설정에 편리하게 사용할 수 있습니다.
Note: 24V power supply #66-855가 요구되며, 옵션인 Manual Intensity Adjustment #86-887을 별도 판매.
The strobed models' flash duration is dependent on a trigger signal or potentiometer setting. The duration of the strobe can be adjusted from 30 - 300μs via a knob located in the back of the unit. Trigger input signal is CMOS/TTL compatible. The maximum trigger frequency is 30Hz.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)