제품이 장바구니에 추가됨

M145, 1/2.9" Monochrome, DALSA Genie Nano GigE PoE Camera

Teledyne DALSA 상세 정보 보기

Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE Cameras

Teledyne DALSA Genie™ Nano GigE Cameras DALSA Genie Nano GigE Cameras (Front) DALSA Genie Nano GigE Cameras (Back) +2
×
재고 번호 #91-777 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 738,100
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 738,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Spectrum:
Monochrome

General

Type:
Monochrome Camera
Model Number:
G3-GM10-M1450
Manufacturer:
Teledyne DALSA
Camera Series:
Genie Nano-1GigE
Software:
Windows, Linux, or 3rd party GenICam compliant SDK

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
40.6 x 29.0 x 44.0 (includes connectors and lens mount)
Weight (g):
47
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
90MB
Sensor Format:
1/2.9"
Resolution (Megapixels):
1.50
Frame Rate (fps):
76.00
Frame Rate - Burst Mode (fps):
150.00
Pixels (H x V):
1,456 x 1,088
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
5.02 x 3.76
Imaging Sensor:
Sony IMX273
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
8/12 bit
Exposure Time:
Programmable or via external trigger
Dynamic Range (dB):
76
Machine Vision Standard:
GigE Vision v1.2

Electrical

Power Consumption (W):
3.6 - 4.6 (12VDC External Power Supply)
4.0 - 4.9 (PoE)

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
GigE (PoE)
Connector:
GigE, RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
GPIOs:
2 digital input, 2 digital output
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO), Software Trigger, Free-Run, or PTP (IEEE 1588)
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
10-pin Samtec
Ports:
2 opto-isolated inputs, 2 opto-insolated outputs

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-966

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +65
Storage Temperature (°C):
-40 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • TurboDrive™ 기술을 통해 최대 800fps의 프레임 레이트 제공
  • 컴팩트하고, 가볍고, 견고한 올메탈 하우징
  • 노출 제어 및 고급 기능이 탑재된 글로벌 전자 셔터

해당 제품은 다양한 Sony Pregius 센서 및 On Semiconductor CMOS 센서와 호환됩니다. 또한, 고속의 저소음 글로벌 전자 셔터를 갖추고 있습니다. 해당 제품은 독자적인 TurboDrive™ 기술을 통해 전체 이미지 품질을 유지하면서 표준 프레임 레이트를 능가하는 최대 800fps의 프레임 레이트를 제공합니다. 뿐만 아니라 멀티 ROI 윈도우, 온보드 메모리 버퍼를 활용하여 더 빠른 프레임 레이트를 구현하는 Burst Mode Acquisition 등 다양한 고급 기능이 탑재되어 있습니다.* 해당 제품은 컴팩트하고 견고한 올메탈 하우징이 감싸고 있는 형태여서 전자제품 검수, 산업용 계측 및 ITS(Intelligent Traffic Systems, 지능형 교통 시스템) 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 이미지 품질이나 해상도와 같은 요인에 따라 TurboDrive™ 혹은 Burst Mode Acquisition을 통해 구현할 수 있는 프레임 레이트가 달라질 수 있습니다.

Sapera LT는 Teledyne DALSA의 1D 카메라 / 2D 카메라 / 3D 레이저 프로파일러 카메라 및 프레임 그래버에 최적화된 무료 이미지 획득 및 제어 SDK(Software Development Kit)입니다. 하드웨어적으로 독립적인 Sapera LT는 머신 비전 OEM 및 시스템 통합 업체가 필요로 하는 풍부한 개발 에코시스템을 제공합니다. Sapera LT는 GigE Vision™, CameraLink®, CameraLink HS™, CoaXpress®, USB3 Vision™ 등 머신 비전 규정을 토대로 카메라 및 프레임 그래버에서 이미지를 획득할 수 있도록 지원합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;