제품이 장바구니에 추가됨

LS17 and LS02 Flip Up Laser Safety Glasses

×
재고 번호 #75-523 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 558,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 558,300 개당
수량 6-10 KRW 502,400 개당
수량 11-25 KRW 446,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Style:
1 + 1 Flip Up
EN 207/208 Ratings:
DIR LB3 + M LB3Y @ 850-900nm
DIR LB4 + M LB4Y @ 900-950nm
DIR LB5 + M LB5Y @ 950-1,000nm
DIR LB6 + M LB6Y @ 1,000-1,063nm
D LB6, IR LB7 + M LB7Y @ 1,063-1,400nm
DIR LB4 + M LB2 @ 1,400-1,600nm
DIR LB4 @ 1,600-2,200nm
DI LB4 @ 2,900-3,200nm + 9,000-11,000nm
and
D LB7 + IR LB4 @ 180-315nm
DIRM LB6 S @ 315-532nm
Filter Material:
Glass and Polymer
Filter:
LS17 and LS02

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
>3 @ 850 - 2800nm
>4 @ 900 - 2600nm
>5 @ 950 - 1010nm
>7 @ 1010 - 1500nm
>5 @ 1500 - 2350nm
>5 @ 2800 - 10,600nm
>7 @ 180 - 532nm
Color:
Orange and Clear
Visible Light Transmission VLT (%):
75 and 48

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • CE 인증 완료, 레이저 방사 차단
  • 자외선, 가시광선 및 적외선 레이저에 맞는 설계 적용
  • 안경, 보안경 및 고글 타입 제공

해당 제품은 레이저 방사로부터 눈을 보호할 수 있도록 특정 파장 대역에서 광학 밀도(OD)가 높은 것이 특징입니다. 제품의 내구성이 뛰어난 렌즈는 레이저 보호용 흡수 염료로 몰딩 처리가 되어 있어 실수로 스크래치가 발생하더라도 제품 성능에는 영향을 미치지 않습니다. 자외선, 가시광선, 적외선 레이저로부터 눈을 보호할 수 있는 설계가 적용되었습니다. 모든 제품이 CE 인증을 통과했으며 하드 케이스, 목에 거는 끈, 극세사 천이 함께 제공됩니다.

4가지 제품 유형:

Laser Safety Goggle: 도수가 들어간 안경 위로 착용이 가능하고 통기성이 있어 김서림이 예방됨
Fit Over Rx Glasses: 도수가 들어간 안경 위로 착용이 가능하고 넓은 시야를 확보하기 위한 사이드 실드(side-shield)가 장착되어 있음
Adjustable Temples, Wrap Around Frame Glasses: 관자놀이 쪽의 길이와 각도를 조절할 수 있으며 얼굴 옆면까지 감싸는 설계가 적용됨
Adjustable Bridge, Wrap Around Frame Glasses: 브릿지를 조절할 수 있으며 얼굴 옆면까지 감싸면서 편안한 착용감을 주는 설계가 적용됨

주의: 눈에 손상을 입힐 수 있으므로 각 상황에서 필요한 보호 수준은 레이저 안전 관리자, 산업 보건 전문가 혹은 안전 프로그램을 담당하는 개인의 책임 하에 내려진 결정을 따라야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;