제품이 장바구니에 추가됨

Laser Safety Window LS22 FBRW 304.8 x 304.8mm

Laser Safety Windows

Laser Safety Windows

×
재고 번호 #75-514 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 274,100
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 274,100 개당
수량 6-10 KRW 246,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

EN 207/208 Ratings:
D AB4 + IR AB6 + M AB6Y 1000 - 1150
D AB4 + IR AB7 + M AB7Y 1060 - 1100
DI AB2 10600
Filter Material:
Polymer
Filter:
LS22

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
304.8 x 304.8
Thickness (mm):
3.00

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
>5 @ 1000-1150
>7 @ 1060-1100
>5 @ 10600
Color:
Green
Visible Light Transmission VLT (%):
50

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • CE 인증 완료, 레이저 방사 차단
  • UV/VIS/NIR 파장 사용
  • 200mm x 100mm 크기의 제품으로 소형 하우징에 적합
  • 크기 옵션으로 304.8mm x 304.8mm도 제공

해당 제품은 UV/VIS/NIR 스펙트럼을 포괄하는 특정 파장 대역에서 광학 밀도(OD)가 높은 것이 특징입니다. 아크릴과 폴리카보네이트 소재로 제작되었으며, 레이저 방사를 차단하는 CE 인증을 통과했습니다. 200mm x 100mm 크기의 제품은 크기가 작은 장비 도어, 윈도우 및 하우징에 쉽게 통합할 수 있습니다. 크기 옵션으로는 304.8mm x 304.8mm도 제공됩니다. 해당 제품은 레이저 방사를 차단하는 동시에, 소재 가공, 제조, 그리고 Nd:YAG, CO2, 광섬유 및 기타 레이저 광원을 사용하는 실험실 어플리케이션에서 안전하게 레이저 작업 환경을 관찰할 수 있도록 설계되었습니다.

주의: 눈에 손상을 입힐 수 있으므로 각 상황에서 필요한 보호 수준은 레이저 안전 관리자, 산업 보건 전문가 혹은 안전 프로그램을 담당하는 개인의 책임 하에 내려진 결정을 따라야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;