제품이 장바구니에 추가됨

Large X-Axis Leadscrew Drive

X-Y Axis Leadscrew Drive Metric Stages

X-Y Axis Leadscrew Drive Metric Stages X-Axis Leadscrew Drive Metric Stages X-Y-Z Axis Leadscrew Drive Metric Stages #58-290 +1
×
재고 번호 #36-032 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 388,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 388,600 개당
수량 10+ KRW 343,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Dovetail
Stage Size (mm):
40 x 60
Travel (mm):
15 (±7.5)
Center Hole:
M16 x 1
Construction:
Brass
Leadscrew Pitch (mm):
0.5
Load Capacity (kg):
7.5
Weight (kg):
0.38

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Lead Screw

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(1) M16 x 1, (4) M4 x 0.7, (6) M3 x 0.5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 안정적인 포지셔닝을 위한 Locking Knob
  • 0.5mm Travel / Knob 회전
  • X와 Y 방향으로 최대 15mm, Z 방향으로 12mm Travel 지원

Leadscrew Drive Stage는 high load capacity가 필요한 다양한 포지셔닝 요건에 아주 적합합니다. 각각의 stage에는 stage 위치를 고정하기 위한 locking knob와 leadscrew drive가 달려 있습니다. Post 또는 post holder를 직접 부착하기 위한 M6 및 ¼-20 tapped hole이 있는 대형 모델(#58-290)에는 top plate를 이용할 수 있습니다. 대형 모델에는 손쉬운 결합을 위한 알루미늄 base plate이 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;