제품이 장바구니에 추가됨

LA04 Adjustable Temples Wrap Around Frame, Laser Alignment Glasses

Adjustable Temples Wrap Around Frame. Image represents frame style only. Filter color will vary by product specification.

×
재고 번호 #17-630 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 416,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 416,200 개당
수량 6-10 KRW 374,500 개당
수량 11-25 KRW 332,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Style:
Adjustable Temples Wrap Around Frame
EN 207/208 Ratings:
D LB7 and IR LB4 @ 180 - 315nm, DIRM LB5 @ 316 - 390nm, DIR LB4 @ 808 - 850nm, DIR LB5 @ 851 - 1075nm, DIR LB6 and M LB6Y @ 910 - 1070nm, RB3 @ 532nm
Filter Material:
Polymer
Filter:
LA04

Optical Properties

Optical Density OD (Average):
>5 @ 190 - 400nm
>3 @ 532nm
>4 @ 808 - 850nm
>5 @ 851 - 1075nm
>6 @ 910 - 980nm
>7 @ 981 - 1070nm
Color:
Amber
Visible Light Transmission VLT (%):
33

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 레이저 정렬 시 개별 파장의 가시성 향상
  • CE 인증 완료, 레이저 방사 차단
  • Fit Over Rx Glasses 및 Adjustable Wrap Around 타입 제공

해당 제품은 Laser Safety Glasses and Goggle보다 개별 파장에서의 광학 밀도(OD)가 낮고 차단 기능과 가시성 간의 균형을 유지하여 가시광선 레이저 정렬을 가능하게 합니다. 제품의 내구성이 뛰어난 렌즈는 레이저 보호용 흡수 염료로 몰딩 처리가 되어 있어 렌즈 성능에 영향을 미칠 수 있는 표면 스크래치를 방지합니다. 또한, 532nm, 561nm, 650nm를 비롯하여 Nd:YAG 및 다이오드 레이저 정렬용 빔의 가시성을 보장하는 다양한 렌즈 설계가 가능합니다. 해당 제품은 CE 인증을 통과했으며 목에 거는 끈과 극세사 천이 포함된 보호용 하드 케이스가 함께 제공됩니다.

3가지 제품 유형:

Fit Over Rx Glasses: 도수가 들어간 안경 위로 착용이 가능하고 넓은 시야를 확보하기 위한 사이드 실드(side-shield)가 장착되어 있음
Adjustable Temples, Wrap Around Frame Glasses: 관자놀이 쪽의 길이와 각도를 조절할 수 있으며 얼굴 옆면까지 감싸는 설계가 적용됨
Adjustable Bridge, Wrap Around Frame Glasses: 브릿지를 조절할 수 있으며 얼굴 옆면까지 감싸면서 편안한 착용감을 주는 설계가 적용됨

주의: 눈에 손상을 입힐 수 있으므로 각 상황에서 필요한 보호 수준은 레이저 안전 관리자, 산업 보건 전문가 혹은 안전 프로그램을 담당하는 개인의 책임 하에 내려진 결정을 따라야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;