제품이 장바구니에 추가됨

JAI Fusion, 1600D-10GE, 1/2.9" 1.6MP, GigE Multispectral Camera

×
재고 번호 #29-169 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,277,000
Inventory reflects global availability, not local stock.
For detailed inventory, please add to your cart.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,277,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Spectrum:
Multispectral

General

Type:
Multispectral Camera
Model Number:
FS-1600D-10GE
Manufacturer:
JAI
Camera Series:
Fusion

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
62 x 62 x 86.5
Weight (g):
270
Housing:
Full

Sensor

Sensor Format:
1/2.9"
Resolution (Megapixels):
1.60
Frame Rate (fps):
226.00
Pixels (H x V):
1,440 x 1,080
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
5.0 x 3.7
Imaging Sensor:
Sony IMX273
Type of Sensor:
2 CMOS (Vis/NIR)
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
8/10/12 Bit
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Power Consumption (W):
10.4

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
GigE (POE)
Connector:
RJ45 with Screw Locks
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #29-172
Europe: #29-172
Japan: #29-172
Korea: Not Available
China: Not Available
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-5 to +45
Storage Temperature (°C):
-25 to +60

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 여러 개의 센서가 있는 다중분광 카메라
  • 400 - 670nm 및 740 - 1000nm 파장 대역에 맞게 설계
  • 이전 버전과 호환 가능한 10GigE 인터페이스

해당 제품은 동시에 여러 파장 대역을 촬영하도록 설계되어 보다 유연한 이미징 경험을 제공합니다. 프리즘을 카메라 입사면으로 사용하여 들어오는 빛을 분리하고 픽셀별 정밀 정렬을 사용하여 여러 센서로 보냄으로써 탁월한 파장 대역별 해상도를 제공합니다. 이전 버전과 호환 가능한 10GigE 인터페이스를 갖췄으며 기존 이미징 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 해당 제품의 유효 파장 대역은 400 - 670nm 및 740 - 1000nm입니다. 또한, 표면 검사, NIR 형광, 생명 과학, 지능형 농업 등 다양한 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 해당 제품은 후면 돌출이 전혀 없는 표준 이미징 렌즈와 사용할 경우 성능이 저하될 수 있으므로 프리즘 보정 이미징 렌즈가 필요합니다. 다운로드 가능한 소프트웨어는 온라인에서 확인할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;