제품이 장바구니에 추가됨

JAI Apex, 1600T-USB-LSX, 1/2.9" 1.6MP, USB Coler Camera white Dust Screen

×
재고 번호 #29-167 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,937,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 5,937,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Spectrum:
Color

General

Type:
Color Camera
Model Number:
AP-1600T-USB-LSX
Manufacturer:
JAI
Camera Series:
Apex

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
44 x 44 x 74
Weight (g):
170
Housing:
Full

Sensor

Sensor Format:
1/2.9"
Resolution (Megapixels):
1.60
Frame Rate (fps):
79.00
Pixels (H x V):
1,456 x 1,088
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
4.97 x 3.73
Imaging Sensor:
Sony IMX273
Type of Sensor:
3 Color RGB CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
12 bit
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Electrical

Power Consumption (W):
5.3

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
USB 3.1 Gen 1
Connector:
USB
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #29-172
Europe: #29-172
Japan: #29-172
Korea: Not Available
China: Not Available
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-5 to +45
Storage Temperature (°C):
-25 to +60

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 베이어 컬러 카메라보다 높은 색 충실도 및 공간 정밀도
  • 보다 정확한 픽셀별 색상값, 가파른 스펙트럼 곡선 및 선명한 해상도
  • USB, GigE 및 의료용 버전 보유

해당 제품군은 기존 베이어 컬러 카메라보다 뛰어난 색 충실도와 공간 정밀도를 제공하는 3-CMOS 에어리어 스캔 카메라입니다. 카메라 입사면에서 프리즘을 통해 들어오는 빛을 적색, 녹색, 청색 파장으로 분리하여 적색, 녹색, 청색 이미지 센서로 각각 보냅니다. 이 센서들은 진한 적색, 녹색, 청색을 출력하므로 보다 정확한 픽셀별 색상값, 가파른 스펙트럼 곡선, 선명한 해상도를 제공합니다. 해당 제품은 USB나 GigE를 통해 160만 혹은 320만 화소를 출력하며, USB 연결이 가능한 흰색 하우징 제품의 경우 생산 중 정밀 검사 및 예방 조치를 할 수 있도록 임상 환경과 생명 과학 어플리케이션에서의 광경로뿐만 아니라 프리즘, 센서에서 먼지, 보풀 혹은 이물질을 최소화합니다. 또한, 형광 현미경, 디지털 병리학, 안과학, 내시경, 수술 영상, 의료 장비 검수 등 여러 의료 및 실험실 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요