제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® EnergyMax 1191435 | 500nJ-600μJ, USB

Coherent® 상세 정보 보기
Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors

×
재고 번호 #88-422 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,922,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,922,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
J-10MB-LE
Coherent Part Number: 1191435
Type:
Meterless
Linearity (%):
±3
Calibration Uncertainty (%):
±2
Noise Equivalent Energy (μJ):
<0.05
Maximum Incident Energy Density:
500mJ/cm2 (10ns, 1064nm)
Energy Range:
500nJ - 600µJ

Physical & Mechanical Properties

Active Area Diameter (mm):
10

Optical Properties

Calibration Wavelength (nm):
1064
Maximum Pulse Width (μs):
17
Wavelength Range (nm):
190 - 12000

Sensor

Type of Sensor:
Pyroelectric

Electrical

Maximum Repetition Rate (pps):
1000
Maximum Incident Beam Power (W):
4

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
USB
Length of Cable (m):
3.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • ISO 17025 인증 획득
  • 스펙트럼 보정 기능 내장
  • 자동 온도 보정 기능

Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors는 요건이 까다로운 다양한 레이저 측정 용도를 위해 설계되었습니다. 이 energy sensor는 미터기 또는 미터기가 없는 USB 형태로 이용이 가능하고, 정반사(specular reflection)를 최소화하기 위해 분산 코팅이 적용되었으며, 넓은 활성 영역을 특징으로 합니다. J-50MB-YAG는 최대 3J까지의 고에너지 레이저와 사용할 수 있도록 Max-Black 코팅을 디퓨저와 결합시켜줍니다. Coherent® EnergyMax Laser Energy Sensors는 온보드 센서를 활용해 온도 보정 기능을 자동으로 수행하기 때문에 측정 정확도가 향상됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;