제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Interchangeable Filter Holder

#85-649

×
재고 번호 #85-649 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 77,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 77,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Optics:
Circular
Note:
Recommended for use with #86-018.
Function:
Fixed

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
30 x 60
Thickness (mm):
14.00
Clear Aperture CA (mm):
21.5

Threading & Mounting

Size of Compatible Optics (mm):
25.0 - 25.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 광학 부품 고정 및 배치를 위해 설계된 전용 Plates
  • 교환 가능한 Filter Holder가 있는 Filter Holder Plate

전문적인 이 TECHSPEC Cage System Filter Holder Plates and Filter Holders는 다양한 광학 부품을 고정 및 배치할 수 있도록 설계되어 있습니다. standard cage system plate와 같이 anodized aluminum, U-shaped Filter Holder Plate에는 6mm rod holes이 있을 뿐 아니라 filter holder plate에 쉽게 끼울 수 있는 Delrin® interchangeable filter holder도 사용할 수 있습니다.

짧은 동영상 시연

올바른 제품 선택과 함께 여러분의 어플리케이션 성능을 최적화하십시오. TECHSPEC Cage System components: Filter Holder Plate 및 Interchangeable Filter Holder에 관한 짧은 동영상 시연을 시청하기 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;