제품이 장바구니에 추가됨

Infiniprobe N-80 UV Right Angle Video Microscope

Infinity Photo-Optical Company 상세 정보 보기
×
재고 번호 #59-121 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 7,199,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 7,199,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Long Distance Microscope
Style:
UV, Right Angle

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
149.00
Maximum Diameter (mm):
66.5
Weight (g):
184.3

Optical Properties

Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
1.1mm
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
0.8mm
Primary Magnification PMAG:
0X - 8.0X
Working Distance (mm):
20 - ∞

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Standard 및 Right Angle 버전 가능
  • 0X에서 8.0X의 배율 범위
  • 최대 2/3” 센서 포맷
  • Direct Video C-mount coupling
  • 어댑터 필요 없음

InfiniProbe™는 지속적으로 UV 빛의 초점을 맞출 수 있는 모델입니다. InfiniProbe™ 8.0X UV 비디오 현미경은 0-8Xdml 배율 범위가 가능하며, 2/3” 포맷 센서까지 지원합니다. 이 제품은 direct video C-mount coupling을 제공하고, UV 영역에서 훌륭한 해상도를 보입니다. 20mm WD에서 무한대에서 0.8mm FOV로 초점 맞출 수 있는 InfiniProbe™ 8.0X UV는 13인치 모니터(½” CCD)로 328X의 배율까지 얻을 수 있습니다. 2배 확대는 DL-UV(#58-947)나 LDL-UV (#58-948) Doubler Tube를 C-mount에 추가하면 가능해집니다. Mounting의 경우 함께 제공되는 ¼-20 mounting clamp를 이용하면 됩니다. 다양한 UV 조명 옵션을 위한 MH-100 illuminator, UV curing lampsbroadband fiber coupled illuminator를 활용할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;