제품이 장바구니에 추가됨

Image Analysis Micrometer on Opal Glass

Chrome on Opal Glass

×
재고 번호 #58-605 4개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 964,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 964,300 개당
수량 5+ KRW 916,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

NIST Certification:
No

Physical & Mechanical Properties

Scale Divisions:
0 to 2.5 inches
Increments:
0.5 inches
Dimensions (mm):
25.4 x 76.2
Thickness (mm):
1.50 ±0.100
Dimensional Tolerance (mm):
±0.100
Pattern Tolerance (μm):
±2 (±4 for Plate 1 Item #3 and #4)

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Chrome on Opal Glass

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 측정 교정을 위해 디자인

교정과 측정 시스템의 검증에 사용을 위해 디자인되어 원형, 정사각형, 바와 다른 모양들이 micrometer에 있습니다. 테이블은 8가지의 테스트 플레이트로 각각의 특성을 보여줍니다. 또한 큰 측정과 교정을 위해 2.5” 선형 눈금을 보유하며 0.5” 마다 눈금 표시 되었습니다. 제품 크기: 1” W x 3” L x 1.5mm T. 제품의 오른쪽에 위치한 큰 원의 지름은 0.5”. 테스트 플레이트 1-4는 패턴 위쪽에 위치해 있고 테스트 플레이트 5-8은 패턴 아래쪽에 위치해 있으며 모두 왼쪽에서 오른쪽으로 배열.

제품자료

 
Plate Frame Size Description
1 4.6 x 3.5mm Circles with 2.00, 1.00, 0.50, and 0.25mm diameter
2 1.0 x 0.8mm Circles with 0.500, 0.250, 0.125, 0.0625mm diameter
3 1.0 x 0.8mm 7 bars separated by 30°, 0.200 x 0.020mm
4 1.0 x 0.8mm Various circles, bars, and angular features
5 1.0 x 0.8mm Squares of 0.100, 0.040, 0.020mm (2 sets)
6 2.05 x 1.65mm Grid with 0.050mm lines at 0.100mm pitch
7 4.2 x 3.4mm Grid with 0.200mm lines at 0.200mm pitch
8 10mm long Scale with 0.010mm divisions
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;