제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® LightSmyth™ 139nm, 50nm Groove Depth, 12.5mm Sq. Linear Silicon Nanostamp

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #16-857 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,239,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 1,239,800 개당
수량 10-24 KRW 1,115,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
1304117
Type:
Nanopatterned Silicon Stamp

Physical & Mechanical Properties

Period (nm):
139 ±6.95
Groove Depth (nm):
50 ±7.5
Line Width (nm):
70 ±7
Dimensions (mm):
12.50 x 12.50
Clear Aperture CA (mm):
11.50 x 11.50
Construction:
RIE Grating
Length (mm):
12.50
Thickness (mm):
0.68 ±0.05
Width (mm):
12.50

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Single Crystal Silicon
Surface Quality:
60-40 (within CA)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 나노 규모의 그루브(홈)로 구성된 표면
  • 다양한 그루브 간격 및 깊이
  • 나노광학 연구 용도에 안성맞춤

II-VI LightSmyth™ Nanopattern Silicon Stamps는 단일 크리스털 실리콘 기판에 나노 규모의 패턴을 가지고 있는 표면으로 구성됩니다. 이 제품은 반응성 이온식각(RIE) 공법으로 사다리꼴 단면을 가진 선형 그루브(홈)가 기판 표면에 식각되어 기존의 그레이팅과 유사합니다. 또한 식각 공정을 통해 그루브의 간격과 깊이를 다양하게 적용할 수 있을 뿐만 아니라 래티스와 같은 보다 복잡한 패턴 또한 형성할 수 있습니다. II-VI LightSmyth™Nanopattern Silicon Stamps는 광학 및 포토닉스, 생물학, 화학, 나노임프린팅, 미세유체공학 분야에서 나노광학 연구 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품자료

SEM Image of 139nm, 50nm Groove Depth Linear Silicon Nanostamps (Cross Section)
SEM Image of 139nm, 50nm Groove Depth Linear Silicon Nanostamps (Cross Section)
SEM Image of 139nm, 50nm Groove Depth Linear Silicon Nanostamps (Top Down)
SEM Image of 139nm, 50nm Groove Depth Linear Silicon Nanostamps (Top Down)

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;