제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® LightSmyth™ 1040nm, 1000 Grooves/mm, 31.8 x 12.3mm Transmission Diffraction Grating

Coherent® 상세 정보 보기
LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings

×
재고 번호 #16-869 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,007,800
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 1,007,800 개당
수량 10-24 KRW 907,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
1303874
Type:
Transmission Diffraction Grating
Note:
S-Polarization defined with E-field parallel to the grating grooves

Physical & Mechanical Properties

Groove Density Uniformity (grooves/mm):
0.001
Dimensions (mm):
31.80 x 12.30
Clear Aperture CA (mm):
30.80 x 11.30
Construction:
Multi-Layer Dielectric Binary Etch Grating
Length (mm):
31.80
Thickness (mm):
0.95 ±0.050
Width (mm):
12.30
Alignment of Grooves to Edge (°):
0.1 (typical)

Optical Properties

Groove Density (grooves/mm):
1000
Design Wavelength DWL (nm):
1040 ±20
Minimum Efficiency (%):
≥94 @ 1040nm
Angle of Incidence (°):
31.3 ±1
Coating:
Dielectric
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Quality:
60-40
Polarization:
S and P

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품설명

  • 높은 회절 효율성 (94%가 넘는 절대 효율성) 및 낮은 산란
  • 편광의 영향을 받지 않고 단일 편광에 최적화된 그레이팅
  • 견고한 무기질 소재로 출력 처리 및 안정성이 뛰어남
  • 800 - 1800nm 사이의 근적외선(NIR) 파장용으로 설계

II-VI LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings는 정밀 석판 웨이퍼 스케일 제작 공정을 통해 제조되며 우수한 광학적 성능, 낮은 편광 민감도, 낮은 산란을 제공합니다. 이 그레이팅은 회절 효율성이 94% 이상으로 매우 높기 때문에 멀티패스 구성으로 사용 시 광손실을 최소화합니다. 또한 800 - 1800nm 사이의 근적외선(NIR) 파장용으로 설계되었으며, 0.001 lines/mm의 정밀한 라인 밀도 균일성을 특징으로 합니다. II-VI LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings는 Spectral Beam Combining (SBC), LiDAR, 광통신, 피코초 및 펨토초 펄스의 압축, 분광 등 요건이 까다로운 용도에 사용됩니다. 이 밖에도 유기 물질을 함유하지 않아 고출력 레이저를 비롯해 최대 500°C에 이르는 환경에서 성능 변화 없이 사용이 가능합니다. 맞춤형 크기 및 OEM에 관한 문의는 당사로 연락 바랍니다.

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;