제품이 장바구니에 추가됨

IDS U3-3290SE-C-HQ, USB 3.0, 1" Color Camera (Recertified 05-P)

IDS Imaging Development Systems 상세 정보 보기

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, SE Model (Front)

IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, SE Model (Front) IDS Imaging uEye+ USB3 Camera, SE Model (Back)
×
재고 번호 #24-134-RCD-05P 재인증 제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 2,256,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 2,256,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Spectrum:
Color

General

Type:
Color Camera
Model Number:
U3-3290SE-C-HQ
Manufacturer:
IDS Imaging Development Systems
Camera Series:
uEye+ SE

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
34 x 44 x 47 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
111
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
128MB
Sensor Format:
1"
Resolution (Megapixels):
8.80
Frame Rate (fps):
33.00
Pixels (H x V):
4,104 x 2,174
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
14.158 x 7.5
Imaging Sensor:
Sony IMX267
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
0.032ms - 2000ms
Dynamic Range (dB):
70.00
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Electrical

Power Consumption (W):
1.6 - 3.9

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
USB 3.0
Connector:
USB Type-C, screwable
Power Supply:
Power over USB
GPIOs:
2 Flash Output, 2 Trigger Input, 2 GPIO, 1 Voltage Output, 1 Ground
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO); Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose connector (HR25-7TR-8PA(73))

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +55
Storage Temperature (°C):
-20 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 하우징 옵션으로 SE(기본형), CP(컴팩트형), XCP(초소형) 제공
  • C-마운트, 최대 1.2” 대형 CMOS 센서와 호환 가능
  • 최대 2455만 화소 및 최대 396fps 프레임 레이트

해당 제품은 소프트웨어 개발 및 통합이 용이하도록 GenICam 및 GigE Vision 규정을 준수하는 IDS Imaging의 Peak SDK Platform을 사용합니다. CP 제품의 크기는 업계 표준에 해당하는 29mm x 29mm x 29mm로 거의 모든 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. XCP 제품의 크기는 29mm x 29mm x 17mm로 굉장히 작으며, 가격이 중요하고 1대의 카메라를 사용하는 어플리케이션에 적합한 옵션입니다. SE 제품은 하우징 크기가 34mm x 44mm x 47mm로 더 커서 열관리가 더 잘되고 소음이나 열에 민감한 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 제조, 산업 및 자동화 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;