제품이 장바구니에 추가됨

IDS GV-77U5WP-M-GL, 10GigE, 2" Monochrome Camera

IDS Imaging Development Systems 상세 정보 보기
IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras

IDS Imaging uEye Warp10 10GigE Cameras

×
재고 번호 #73-555 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 12,992,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 12,992,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Spectrum:
Monochrome

General

Type:
Monochrome Camera
Model Number:
GV-77U5WP-M-GL
Manufacturer:
IDS Imaging Development Systems
Camera Series:
uEye+ WP

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
60 x 75 x 94.5 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
570
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
2032
Sensor Format:
2"
Resolution (Megapixels):
44.84
Frame Rate (fps):
17.00
Pixels (H x V):
8,192 x 5,460
Pixel Size, H x V (μm):
3.20 x 3.20
Sensing Area, H x V (mm):
26.214 x 17.472
Imaging Sensor:
On Semi XGS 45000
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
12 bit
Exposure Time:
0.037ms - 2000ms
Dynamic Range (dB):
66.00
Machine Vision Standard:
GigE Vision

Electrical

Power Consumption (W):
12.7 - 16.7

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
10GigE (PoE)
Connector:
GigE RJ45
Power Supply:
Power over Ethernet (PoE) or via GPIO
GPIOs:
1 Trigger Input, 1 Flash Output, 2 Fast Output
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
12-pin M12 connector (Attend 216A-12MSR)

Threading & Mounting

Mount:
TFL-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #16-017

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +55
Storage Temperature (°C):
-20 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 251:

제품설명

  • 10GBASE-T(10GbE) 이더넷 인터페이스, 1GbE보다 10배 빠른 속도
  • 최대 1230만 화소 및 98fps 프레임 레이트
  • 1GbE/2.5GbE/5GbE 인터페이스와 호환 가능

해당 제품의 케이블 길이는 CAT6A 기준 최대 100m, CAT5e 기준 최대 40m로 고품질의 안정적인 이미지 전송이 가능합니다. 해당 제품은 최대 1230만 화소의 글로벌 셔터 카메라입니다. 10GigE 이더넷 인터페이스는 높은 대역폭이 필요한 어플리케이션에 맞게 프레임 레이트를 최대 98fps까지 높일 수 있도록 GigE보다 최대 10배 더 빠른 속도를 제공합니다. 해당 제품은 이전 인터페이스인 1GigE/2.5GigE/5GigE 인터페이스와도 호환되며 속도가 자동으로 조정됩니다. 또한, 머신 비전, 계측, 전자제품 검수, 스포츠/모션 분석 등의 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 GeniCam 규정 준수 카메라로 IDS Peak 소프트웨어용으로 설계되었지만 다른 GeniCam 소프트웨어 프로토콜과도 대부분 호환됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;