제품이 장바구니에 추가됨

High Load Capacity Motorized Gimbal, 300mm Payload Width

Zaber™ 상세 정보 보기
Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbal, 300mm

Zaber™ High Load Capacity Motorized Gimbal, 300mm

×
재고 번호 #70-571 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 27,318,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 27,318,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English or Metric
Encoder:
Yes
Manufacturer:
Zaber Technologies Inc.
Type of Motor:
Stepper Motor
Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Rotary
Stage Size (mm):
450.4 x 395.5 x 210.1
Travel (°):
360
Accuracy (°):
0.16 (unidirectional)
Backlash (°):
<0.05
Gear Drive Ratio:
180:1
Repeatability (°):
<0.005
Speed (°/s):
24
Weight (kg):
13.2
Encoder Resolution:
200 CPR
Cantilevered Load Capacity (N⋅m):
20
Max. Continuous Torque (N⋅cm):
1000
Aperture Diameter (mm):
50.8

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
2200

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Precision Worm Gear
Power Supply:
48 VDC
Computer Interface:
RS-232

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0-50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 360° 연속 이동
  • 최대 속도: 24°/s, 최대 토크: 10N·m
  • 최대 중심 하중: 15kg, 최대 캔틸레버 하중: 20N·m
  • 300mm 및 500mm 하중 폭 프레임 옵션 제공

해당 제품은 대형 전동식 2축 회전 플랫폼으로 광학 시스템 내에서 크기가 큰 부품 혹은 하위 시스템의 각도를 쉽게 포지셔닝할 수 있습니다. 모든 제품군은 360° 연속 이동, 단일 포인트 중심 2축 회전, 최대 24°/s의 속도, 20N·m의 캔틸레버 하중, 200 CPR(Counts per Revolution) Rotary Quadrature 엔코더 해상도, 300mm 및 500mm 하중 폭 옵션을 지원합니다. 짐벌 내부에 장착 플랫폼을 구성하기 위한 드릴 및 탭 크로스멤버 플레이트는 English 버전(#71-113, #71-115) 혹은 Metric 버전(#71-112, #71-114)이 마운팅 옵션으로 제공되며, 이를 통해 서로 다른 부품이나 사전 조립된 하위 시스템이 짐벌에 신속하게 교체 및 장착될 수 있습니다. 해당 제품은 컨트롤러와 모터가 내장되어 있어 단일 RS-232 혹은 USB 연결만으로 폐쇄 루프 제어, 슬립/스톨 복구, 축별 독립 제어가 가능하며 플러그 앤 플레이 기능이 지원되므로 시스템 통합이 용이합니다. 또한, 고부하 용량과 고정밀 각도 포지셔닝이 필요한 통신, 스캐닝 및 추적 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 48VDC 전원 공급 장치(범용), 데이지 체인 방식 데이터 케이블, PC 인터페이스 케이블(USB / RS-232) 등 액세서리가 별도로 판매됩니다. 모든 제품군은 Zaber Launcher 및 Zaber™ Motion Library와 호환됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;