제품이 장바구니에 추가됨

Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 2 mm

Ocean Optics 상세 정보 보기
×
재고 번호 #90-582 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 800,400
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 800,400 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Construction Material:
Titanium

General

Model Number:
RT-TI-2MM

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
200 - 2500

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 250:

제품설명

  • 신뢰할 수 있는 용액 내 흡수도/투과율 측정을 위해 설계된 투과 딥 프로브
  • 혹독한 공정 조건 및 열악한 환경을 견디는 강건설계 스테인리스 스틸 / PEEK
  • 교체 가능한 프로브 팁으로 유연한 경로 길이 제공
  • Ocean Optics 분광계 및 액세서리와 호환

해당 제품은 분광계 및 광원과 결합되어 용액의 흡수도와 투과율을 측정합니다. 까다로운 공정 환경을 견디도록 강건설계를 적용한 고압 프로브(#90-569) 또는 UV-VIS 스펙트럼에서 VIS-NIR 스펙트럼을 사용하는 혹독한 화학 조건에 적합한 PEEK 자켓 프로브(#90-570#90-571) 중에서 선택할 수 있습니다. 교체가 가능하면서 광경로 길이가 다양한 프로브 팁과 부식성 환경이나 고온에 노출되는 어플리케이션에서 내구성을 높여주는 보호 슬리브(#90-585)와 같은 액세서리를 사용하여 셋업을 손쉽게 맞춤 설정할 수 있습니다. Ocean Optics 분광 시스템 및 호환 액세서리와 원활하게 통합되도록 설계되었습니다.

제품자료

Transmission Dip Probe Tip Compatibility Chart
Transmission Dip Probe Transmission Dip Probe Stock Number Compatible Transmission Dip Probe Tip Compatible Transmission Dip Probe Tip Stock Number
UV-VIS Heavy-Duty Transmission Dip Probe #90-569 Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 2 mm #90-582
Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 5 mm #90-584
Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 10 mm #90-580
Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 25 mm #90-581
Harsh Environment Transmission Dip Probe Tip, 50 mm #90-583
UV-VIS Transmission Dip Probe #90-570 Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 2 mm #90-573
Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 5 mm #90-576
Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 10 mm #90-572
Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 2–10 mm #90-578
Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 10–20 mm #90-577
VIS-NIR Transmission Dip Probe #90-571 Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 2 mm #90-573
Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 5 mm #90-576
Stainless Steel Transmission Dip Probe Tip, 10 mm #90-572
Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 2–10 mm #90-578
Adjustable Path Length Transmission Dip Probe Tip, 10–20 mm #90-577
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;