제품이 장바구니에 추가됨

Handheld IR Viewer C-Mount Camera Adapter

×
재고 번호 #72-759 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 581,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 581,500 개당
수량 5+ KRW 523,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양


Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 적외선(IR) 광원 및 레이저 인다이렉트 뷰
  • 밝고 콘트라스트가 높은 이미지
  • CW 및 극초단 레이저 검사에 적합

해당 제품은 적외선(IR) 감지를 위한 감도 범위가 최대 1300nm, 1700nm, 2000nm 3가지로 제공됩니다. 적외선(IR) 스펙트럼으로 가시광선(VIS) 이미지를 생성하기 위해 독자적인 고해상도 이미지 컨버터와 광음극(photocathode) 배열을 이용하여 제품의 접안렌즈를 통해 눈에 보이지 않는 적외선(IR) 파장을 녹색 형광 이미지로 관찰할 수 있습니다. 모든 제품에는 매크로 뷰잉 C-마운트 대물렌즈가 포함되어 있으며, 에드몬드옵틱스는 다른 작동 거리 혹은 시야각 요건을 충족하는 다양한 C-마운트 렌즈를 제공합니다. 핸들의 베이스 부분에 ¼-20 마운트가 있어 위치 조절이 쉽고 벤치탑/삼각대 마운트 시스템에 쉽게 적용될 수 있습니다. 해당 제품을 사용하면 동기화 없이 CW 레이저 방사뿐만 아니라 펄스 지속 시간이 ps - μs인 극초단 펄스 레이저 방사도 확인할 수 있습니다. 해당 제품은 적외선(IR) 레이저 정렬, 반도체용 웨이퍼 검사, 광케이블 시스템의 결함 감지, 레이저 캐비티 정렬, 식품 및 액체 검사, 생물학/의료/전자 분야 내 적외선(IR) 시각화와 같은 어플리케이션에 적합합니다.

참고: 해당 제품은 빔을 직접 관찰하거나 ‘광 경로를 형성하는’ 빔을 관찰하기 위한 것이 아닙니다. 과도한 직접 노출로 인해 제품이 손상될 수 있습니다. 적외선(IR) 레이저 광원으로 최상의 결과를 얻으려면 빔 경로 내에 감지 카드와 같은 확산 매체를 배치하여 관찰해야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;