제품이 장바구니에 추가됨

GS3-U3-89S6C-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Color Camera

Teledyne FLIR 상세 정보 보기

Teledyne FLIR IIS Grasshopper®3 USB 3.0 Cameras (Front)

Teledyne FLIR IIS Grasshopper®3 USB 3.0 Cameras	(Front) Teledyne FLIR IIS Grasshopper®3 USB 3.0 Cameras	(Back)
×
재고 번호 #36-338 2개 보유 Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 4,922,800
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 4,922,800 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Spectrum:
Color

General

Type:
Color Camera
Model Number:
GS3-U3-89S6C-C
Manufacturer:
FLIR
Camera Series:
Grasshopper®3
Note:
Dimensions: Exclude ¼-20 Tripod Adapter and Lens Holder

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
44 x 29 x 57.5 (excludes connectors and lens mount)
Weight (g):
90
Housing:
Full

Sensor

Image Buffer:
128MB
Sensor Format:
1"
Resolution (Megapixels):
8.90
Frame Rate (fps):
43.00
Pixels (H x V):
4,096 x 2,160
Pixel Size, H x V (μm):
3.45 x 3.45
Sensing Area, H x V (mm):
14.13 x 7.45
Imaging Sensor:
Sony IMX255
Type of Sensor:
Progressive Scan CMOS
Shutter Type:
Global
Pixel Depth:
10/12 bit
Exposure Time:
10μs - 32s
Dynamic Range (dB):
66.15 (Mode 0) / 71.13 (Mode 7)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Electrical

Power Consumption (W):
4.5

Hardware & Interface Connectivity

Interface:
USB 3.0
Connector:
USB 3.1 Gen 1, Micro-B with Screw Locks
Power Supply:
Power over USB (required for operation) #86-770 or via GPIO with #86-784
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional ports
Synchronization:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)

Threading & Mounting

Mount:
C-Mount
Mounting Threads:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #88-057

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +50
Storage Temperature (°C):
-30 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • 고해상도, 고감도 센서
  • USB 3.0 인터페이스로 구동되는 높은 프레임 레이트
  • 이미지 캡처 소프트웨어 및 SDK 포함

Teledyne Imaging FLIR/IIS Grasshopper®3: 머신 비전 에어리어 스캔 카메라

Grasshopper®3는 Camera Link 및 듀얼 GigE LAG 솔루션에 대한 비용 효율적이고 강력하며 사용하기 쉬운 대안을 제공합니다. 

Grasshopper®3 카메라 제품군은 CCD의 이점과 USB 3.0 또는 GigE 인터페이스의 경제성 및 데이터 처리량을 결합합니다. 이 고성능 카메라 모델은 CMOS 또는 CCD 센서를 통해 다양한 특성을 제공합니다. FPGA 및 프레임 버퍼 기반 아키텍처가 최적의 안정성, 풍부한 기능, 그리고 색상 보간, 감마, 룩업테이블 기능을 포함한 전체적인 이미지 처리 파이프라인을 제공합니다.

참고: 작동 시 별도로 판매되는 USB 3.0 케이블이 필요합니다. 전원 공급 장치(#86-784, 옵션 항목)가 필요합니다. 소프트웨어는 다운로드 후 이용할 수 있습니다. FLIR 이전에 사용한 제품명은 Point Grey입니다.

제품 특징 

  • 컴팩트한 하드웨어 규격
  • 230만 - 1200만 화소 센서의 해상도를 지원하는 USB 3.0 모델
  • 고대역폭 성능을 위한 230만 화소의 GigE 인터페이스 모델
  • 다양한 고해상도, 대형 포맷 CCD 및 CMOS 센서 옵션
  • 사실적인 색상을 위한 색상 변환 도구 
  • GigE 모델에는 간편한 설정 및 유지보수를 위한 PoE 포함
  • Spinnaker SDK 및 코드 샘플

어플리케이션 

  • 공장 자동화 
  • 3D 측정
  • 플랫 패널 디스플레이 검사
  • 생명 과학 기기 
  • 생체 계측 키오스크 솔루션 
  • 안과학 
  • ITS(Intelligent Traffic Systems, 지능형 교통 시스템)
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;