제품이 장바구니에 추가됨

Green, Ethernet High Intensity Coaxial Spot Light (Recertified 05-P)

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
재고 번호 #21-359-RCD-05P 재인증 제품 3개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 725,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 725,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
SL162-530C1
LED Lifetime (hours):
50,000
Number of LEDs:
1
Type of Illumination:
LED Illuminator
Note:
Required Controller #18-645; Required Power Supply #66-855
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Spot Light
Illumination Mode:
Constant, Pulsed, Gated

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
85.1

Optical Properties

Color:
Green
Wavelength (nm):
530

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
C1
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855
Length of Cable (m):
2

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +60

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

해당 제품은 C1 커넥터를 사용하여 DCS-100E Single Output Controller(#18-645)에 연결합니다. DCS-100E Single Output Controller를 사용하면 다운로드 가능한 소프트웨어 패키지 혹은 웹 기반 GUI(Graphical User Interface)를 통해 이더넷으로 해당 제품을 제어할 수 있습니다. 효율적인 열 제어가 가능한 고광도 인라인 조명이며 연속 모드, 펄스 모드, 게이트 작동 모드에서 100mm 작동 거리 기준 61mm 스폿 크기로 33,000 Lux를 출력합니다. 해당 제품은 DCS-100E Single Output Controller와 호환되는 Advanced Illumination SignaTech™ Control System을 통해 LED 손상 없이 짧은 펄스로 오버드라이브할 수 있습니다. 제공되는 조명으로는 UV, 블루, 그린, 레드, 오렌지, IR, 화이트가 있으며 이는 많은 인라인 조명 이미징 렌즈에서 볼 수 있는 8mm 포트와 호환되므로 인라인 조명 포트를 통해 TECHSPEC® Telecentric Backlight Illuminator 및 텔레센트릭 렌즈와 함께 사용하기에 적합합니다. 이더넷 제어 기능이 필요하지 않은 어플리케이션일 경우 Advanced Illumination High Intensity In-Line Light를 사용해도 됩니다.

참고: 사용 시 24V 전원 공급 장치(#33-773)와 DCS-100E Single Output Controller(#18-645)가 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;