제품이 장바구니에 추가됨

Green Adjustable LED Ring Light

×
재고 번호 #75-585 신제품 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,247,000
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,247,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Effilux
Geometry:
Ring Light
Illumination Mode:
Strobed or Constant

Physical & Mechanical Properties

Inner Diameter (mm):
58.0
Dimensions (mm):
151.0 x 117.0 x 40.0
Weight (g):
400.00

Optical Properties

Color:
Green
Wavelength (nm):
525

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
M12, 5 pins
Input Voltage (V):
24V DC
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Threading & Mounting

Mount:
M4 (x4) and 3.5mm Thru (x4)

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to 50
Environmental Rating:
IP65

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • Lens Array에 접근이 용이해, 조명 방출 각도의 신속한 수동 조절 가능
  • 포함된 교체형 Window로 빛의 확산을 쉽게 조절 가능
  • Polarizer 액세서리와 결합해 빛 번짐 제거

Adjustable LED Ring Lights는 높은 intensity와 균일한 LED 조명을 제공할 뿐만 아니라, 빛이 방출되는 각도를 사용자가 선택할 수 있는 맞춤 제작 유용성도 제공합니다. Lens array에 쉽게 접근이 가능하여, illumination의 방출 각도 조절을 쉽게 수동 조절할 수 있습니다. 나사로 고정되어 있는 LED 윈도우를 간단히 제거하면, lens array를 3개의 지정된 위치 중 한 곳으로 회전할 수 있어 다양한 방출 각도 조절이 가능해 집니다. Adjustable LED Ring Light는 3개의 교체형 window(투명, 반불투명, 유백색)를 포함하며, 빛 번짐을 줄이기 위해서 투명한 윈도우 아래에 polarizer 액세서리(옵션)를 위치시킬 수 있습니다. 제품 개조가 가능해 이 ring light 제품을 다양한 용도에 사용하기 적합합니다.

참고: 24V power supply 및 M12 female to male 케이블이 필요합니다.

3D-Printable Mount Files

링 라이트 구성 지금 다운로드
3D 프린팅 마운트인 해당 제품은 Articulating Arm Mounting System과 함께 사용하도록 설계되었으며 명시야/암시야 셋업에서 조명을 쉽게 배치할 수 있습니다. 이러한 설계는 ¼-20" 브레드보드 또는 80/20 압출 시스템에 조명을 장착하는 것을 기준으로 하지만, 사용자의 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 링/바/라인/인라인 스폿 라이트에 해당 제품을 사용할 수 있습니다.
어플리케이션 노트

머신 비전 어플리케이션에 적합한 조명 마운트
읽어보기

동영상

일반 조명 형태에 적합한 3D 프린팅 마운트 조립하기
시청하기

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;