제품이 장바구니에 추가됨

Green, 1" High Brightness LED Diffuse Axial Illuminator

Advanced Illumination 상세 정보 보기

Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators

×
재고 번호 #91-056 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,022,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,022,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
DL225-025530IC
Type of Illumination:
LED Illuminator
Manufacturer:
Advanced Illumination
Geometry:
Diffuse Axial
Illumination Mode:
Constant

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
106 L x 33 W x 36 T
Weight (g):
187.89
Aperture Size:
~1.1"x 1.1"

Optical Properties

Color:
Green
Wavelength (nm):
530
Working Distance (mm):
25

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Flying Leads
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #89-513
Korea: #33-773
China: #66-855

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +60

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • FOV에 밝고 일정한 분산광 제공
  • 독특한 모듈식 Heat Sink (방열) 디자인
  • 내부의 Beamsplitter는 고반사성 물체를 검사하는 데 적합
  • 빛의 안정성이 뛰어남

Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators는 고반사성 옵틱을 검사하는 데 적합합니다. 이러한 coaxial illuminator는 field coverage 전체 영역에서 고른 반사를 제공합니다. LED intensity는 In line potentiometer로 조절이 가능합니다. Advanced Illumination Diffuse Axial LED Illuminators는 진동이 발생하지 않는 성능이 특징이며, M6 threaded hole을 통해 쉽게 마운트할 수 있습니다.

참고: 24V 전원 공급 장치(#33-773)가 필요합니다. Advanced Illumination 제품군용 액세서리는 구입이 가능하며 별도로 판매됩니다. 광도를 제어할 수 없습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;