제품이 장바구니에 추가됨

GPIO Cable with 8-pin JST Connector for Chameleon3

Teledyne FLIR 상세 정보 보기

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera

USB 3.0 FLIR Chameleon Camera
×
재고 번호 #28-659 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 36,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 36,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
ACC-01-3003
Manufacturer:
FLIR

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
8 Pin JST Connector

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • USB3 연결
  • 무게가 가벼운 구조
  • 컴팩트한 크기

Teledyne Imaging FLIR/IIS Chameleon®3: 손쉬운 USB3와의 통합 

컴팩트한 USB3 카메라

Chameleon®3 카메라 제품군은 인기 CCD 및 CMOS 이미지 센서와 USB 3.0의 사용 편의성을 결합한 제품으로, 컴팩트한 하드웨어 규격에 130만 화소에서 500만 화소에 이르는 카메라 센서 해상도를 갖추고 있습니다.

해당 제품은 신뢰성을 위해 설계된 컴팩트한 44mm x 35mm x 19.5mm 경량 금속 케이스가 특징입니다. 또한 여러 마운팅 포인트와 고정식 USB 3.0 연결을 제공합니다. 카메라에는 이미지 재전송을 위한 온카메라(on-camera) 프레임 버퍼와 고정식 연결부가 있는 광절연 GPIO가 포함되어 있습니다.

제품 특징 

  • 컴팩트한 하드웨어 규격
  • 온카메라 이미지 처리: 색상 보간, 감마 및 LUT
  • 데이터 인터페이스: USB3
  • 16MByte 프레임 버퍼
  • LED 상태 표시등
  • Spinnaker SDK 및 FlyCapture 인터페이스

어플리케이션 

  • 생명 과학 기기 
  • 공장 자동화 
  • 생체 계측 키오스크 솔루션 
  • 검안경 검사 
  • 3D 스캐닝 
  • AOI(Automated Optical Inspection, 자동 광학 검사) 
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;