제품이 장바구니에 추가됨

Hydrogen Cyanide Fiber-Coupled Gas Cell, 16.5 cm Path Length, SC/PC

×
재고 번호 #72-203 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,486,300
재고 정보는 글로벌 재고 현황을 반영한 수치로, 국가별/지역별 실재고와는 차이가 있을 수 있습니다.
정확한 구매 가능 수량은 장바구니에 제품을 추가하여 확인해 보세요.
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 1,486,300 개당
수량 5-9 KRW 1,337,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Path Length (cm):
16.5
Fiber Connector Type:
SC/PC

General

Type:
Hydrogen Cyanide (H13 C14 N)
Model Number:
HCN-13-H(16.5)-25-SCPC

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
1525 - 1565
Transmission (%):
>50

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +70

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 1510 - 1565nm 파장 대역을 커버하는 H13C14N 및 12C2H2 옵션 제공
  • 다양한 경로 길이를 지원하는 FC 및 SC 광섬유 연결 옵션 제공
  • NIST 추적이 가능한 레퍼런스 셀

해당 제품은 파장 표준으로 사용될 수 있는 특정 분자 에너지 레벨의 전이에 따라 흡수 파장이 달라지는 FC/APC, SC/APC, FC/PC, SC/PC 광섬유 결합으로 연결이 가능한 가스 충전형 정밀 필터입니다. 10년 이상의 수명을 유지하기 위해 완전 밀봉 처리되어 있는 가스 셀이며 금속 하우징, 웨지 윈도우, 간섭에 의한 허상을 최소화하는 코팅 처리를 한 옵틱이 특징이고 기존 벤치탑 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 해당 제품은 NIST SRM(Standard Reference Material®) 2517a, 2519, 2519a의 요구 사항을 충족하는 다양한 광경로 길이와 압력 옵션이 제공됩니다. 경로 길이가 짧은 제품은 고농도 가스 측정에 적합하며 경로 길이가 긴 제품은 더 정밀한 측정에 적합합니다. 해당 제품은 분광법, 파장/주파수 고정, 레이저 보정 및 광학 가스 감지 시스템에 적합합니다. H13C14N는 국가 표준 기관에 의해 C-밴드(1530 - 1565nm 파장 대역)의 주요 파장 기준으로 지정되어 있으며 12C2H2는 1510 - 1540nm 파장 대역의 주요 파장 기준으로 지정되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;