제품이 장바구니에 추가됨

¼-20 Adapter Plate Accessory for #03-607

50mm Diameter, X-Y-Z Positioning Movement, #03-607

50mm Diameter, X-Y-Z Positioning Movement, #03-607
×
재고 번호 #54-491 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 56,200
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 56,200 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Adapter Brackets & Plates

Physical & Mechanical Properties

Length (inches):
1.57
Length (mm):
40.00
Width (inches):
0.94
Width (mm):
24.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

This item is used in conjunction with the X-Y-Z Positioning Movement (#03-607). This adapter plate accessory permits the positioning of mounting components to the stage and replaces the existing mounting ring attached to #03-607, which includes two M3 socket head cap screws to allow for mounting ¼-20 Plate Accessory #54-491.

  • 50mm 직경 광학 마운트
  • 내구성이 뛰어난 마운팅 베이스 포함
  • 나선형 랙 및 피니언 구동 메커니즘

해당 제품을 사용하면 수직면, 수평면 및 심도면(depth plane)에서 정확한 포지셔닝이 가능합니다. 정밀한 나선형 랙 및 피니언 설계가 광학 시스템 통합에 필요한 정확성, 내구성 및 이동 거리를 제공합니다. 내경이 50mm이고 내경 x 두께가 23.5mm 두께인 마운팅 링은 원통형 레이저, 마운트 버전 코너 큐브 등을 고정하는 데 적합합니다. 제품의 링 마운트는 십자 드라이버(미포함)로 빠르게 조립할 수 있습니다. 옵션 항목인 ¼-20 Adapter Plate Accessory를 사용하면 다른 부품을 추가로 마운트할 수 있습니다. 제품의 무게는 2.7lbs(약 1.2kg)입니다.

¼-20 Adapter Plate Accessory (#54-491)

해당 제품은 X-Y-Z Positioning Movement(#03-607)와 함께 사용됩니다. 스테이지에 마운팅 부품을 포지셔닝할 수 있도록 하며, ¼-20 Plate Accessory(#54-491)를 장착할 수 있는 2개의 M3 소켓 헤드 캡 나사가 포함되어 있어 X-Y-Z Positioning Movement(#03-607)에 부착된 기존 마운팅 링을 대체합니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;