제품이 장바구니에 추가됨

fNIRS Standard Phantom - IEC 80601-2-71

fNIRS Standard Phantom - IEC 80601-2-71

fNIRS Standard Phantom - IEC 80601-2-71

×
재고 번호 #91-290 신제품 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 7,750,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 7,750,300 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
fNIRS
Contents of Kit:
fNIRS standard phantom, 20 dB attenuator, c mount adapter, instruction, datasheet

Physical & Mechanical Properties

Weight (g):
571.8
Dimensions (mm):
Phantom block: 70 x 70 x 40 mm (length x width x height)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광학 이미징 시스템의 정확한 보정 및 검증을 위해 실제 인체와 유사한 광학적·해부학적 특성 재현
  • fNIRS, 형광 이미징 및 DCS(Diffuse Correlation Spectroscopy) 어플리케이션에 최적화된 다양한 버전 보유
  • 표준화된 반복적인 성능 테스트가 가능하면서 IEC 80601-2-71 규정을 준수하는 fNIRS 모델 보유
  • 뇌 기반 광학 이미지 연구 및 의료 기기 개발에 적합

해당 제품은 뇌 기반 및 생명 과학 연구 분야에서 광학 이미징 시스템을 검증하고 벤치마킹할 수 있는 포괄적인 참조 모델을 제공합니다. 해당 제품에는 인체 조직의 광학적·해부학적 특성을 재현한 균일한 품질의 성인/영유아 두상 팬텀이 포함되며, 내부 광원 배치나 부품 테스트에 최적화된 중공형(hollow) 영유아 두상 팬텀도 포함됩니다. 해당 제품 중 Dynamic Liquid Phantom은 보다 진보된 성능 평가를 하기 위한 제품으로 액체로 채워진 채널, 펌프 및 제어 하드웨어가 있는 유동 시스템을 통해 미세 혈관 구조를 모방합니다. 연구자는 제품을 사용하여 빛과 유동/흡수 매질 간의 상호작용을 연구하고 이미징 심도, 흡수 민감도, 공간 해상도 등을 측정할 수 있습니다. 또한, IEC 80601-2-71 규정을 준수하여 설계된 fNIRS Phantom은 fNIRS 시스템 성능 평가를 위한 표준화된 기준을 제시합니다. 해당 제품은 연구자 및 의료 기기 개발자에게 최적화된 솔루션으로, 안정적이면서 재현 가능한 이미징 성능을 지원하는 표준화된 공인 툴을 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;