제품이 장바구니에 추가됨

Gas Flow Cell FCS16, 1/4", Fit FC/PC

#72-176

×
재고 번호 #72-180 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,631,300
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 1,631,300 개당
수량 5-9 KRW 1,468,100 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Path Length (cm):
16.7
Throughput (%):
>50%
Fiber Connector Type:
FC/PC

General

Type:
FCS
Model Number:
FCS-16-SS-1/4-FCPC

Optical Properties

Wavelength Range (nm):
1260 - 1800

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 to +70
Storage Temperature (°C):
-40 to +85

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • UV-IR 스펙트럼을 사용하는 자유 공간 및 광섬유 결합 설계
  • 고온·고압 환경에서도 작동이 가능한 스테인리스 스틸 설계
  • 손쉽게 통합 가능

해당 제품은 through-flow 레이저 기반 가스 분석에 맞게 설계되었습니다. 316 스테인리스 스틸로 제작된 견고한 진공 밀폐 하우징이 감싸고 있고 가스 유입 및 배출을 위한 Swagelok® 튜브가 피팅되어 있습니다. 아울러 현재 다음과 같은 구성 옵션을 제공합니다.

  • FCW(Windowed Gas Flow Cell)는 자유 공간 어플리케이션에 최적화된 제품으로 엔드캡에 CaF2 윈도우를 사용하였으며 10cm의 경로 길이와 150nm - 9µm 파장 대역 기준 50% 이상의 투과율을 제공합니다.
  • FCS(Single-Mode Fiber-Coupled Gas Flow Cell)는 단일 모드 구성의 경우 16.7cm의 경로 길이를, 다중 모드 구성의 경우 76.1cm의 경로 길이를 제공합니다. 또한, FC/PC, FC/APC, SC/PC, SC/APC 커넥터가 함께 제공되며 1260 - 1800nm 파장 대역을 사용하는 SMF28e 광섬유가 있고 완전 진공부터 1000 Torr까지 견딜 수 있습니다.
  • FCM(Multimode Gas Flow Cell)은 광섬유 광학 및 FTIR 분광법에 최적화된 제품으로 SMA905 커넥터 광섬유가 있고 10cm의 경로 길이와 150nm - 9µm 파장 대역 기준 50% 이상의 투과율을 제공합니다.

해당 제품은 가스 감지, 화학 물질 검출, 분석 분광법 등의 어플리케이션에 적합합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요