제품이 장바구니에 추가됨

FLIR T198532 Micro USB Car Charger for EX Series

×
재고 번호 #75-081 신제품 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 116,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 116,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Model Number:
Ex Series

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 산업용 어플리케이션에 적합한 전문가 수준의 열화상 이미지 센서
  • 작업 현장에서 사용할 수 있도록 견고한 휴대용 설계 적용
  • 최대 550°C(1022°F)의 넓은 온도 범위
  • 빠른 이미지 전송 및 보고를 위한 Wi-Fi

해당 제품은 까다로운 작업 현장 환경에 요구되는 견고한 휴대용 설계가 적용되어 전문가 수준의 열화상 이미징 기술을 제공합니다. 업계 최고 수준의 적외선 분해능과 최대 550°C(1022°F)의 넓은 온도 측정 범위를 제공하는 E5 Pro, E6 Pro 및 E8 Pro 모델이 있으며 관리, 건물 검사, 전기 진단, HVAC 서비스 및 산업 문제 해결에 적합합니다. E5 Pro(160 × 120 해상도)는 일반적인 검사에서 신뢰할 수 있는 열화상 이미징 기술을 제공하고, E6 Pro(240 × 180 해상도)는 미세한 온도 변화를 식별할 수 있는 향상된 해상도를 제공하며, E8 Pro(320 × 240 해상도)는 첨단 진단법에 필요한 최고 수준의 선명도와 열민감도를 구현합니다. 내장된 Wi-Fi 연결 기능 덕분에 작업 현장에서 바로 이미지를 빠르게 전송하고, 보고하고, 데이터를 공유할 수 있어 프로세스를 간소화하고 효율성을 개선할 수 있습니다. E8 Pro의 경우 0.04°C에 달하는 정밀 열민감도를 구현하므로 사용자는 미세한 열 패턴을 감지하고 장비 고장을 사전에 예방할 수 있습니다. 해당 제품은 FLIR의 신뢰할 수 있는 적외선 기술과 내구성 및 휴대성을 결합한 제품으로, 전문 열화상 이미징 어플리케이션에 가장 적합한 제품입니다.

모델 E5 Pro E6 Pro E8 Pro
해상도 160 × 120(19200 px) 240 × 180(43200 px) 160 x 120(19200 px)
온도 범위 -20°C - 400°C(-4°F - 752°F) -20°C - 550°C(-4°F - 1022°F) -20°C - 550°C(-4°F - 1022°F)
열민감도 <0.06°C <0.05°C <0.04°C

정확도: 주변 온도가 10°C - 35°C(50°F - 95°F)이고 대상 온도가 0°C(32°F) 이상일 때 ±2°C(±3.6°F) 혹은 측정값의 ±2%입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;